Menu Search

ฝาท่อแบบยืดหกยุ่น

มีในสต็อก

ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
452.327 ฿ - 501.196 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
75.0 mm
334.0 mm
121.922 ฿ - 135.091 ฿ 820 มีในสต็อก
สีเหลือง
60.0 mm
116.0 mm
478.984 ฿ - 530.731 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
100.0 mm
273.0 mm
330.526 ฿ - 366.231 ฿ 2206 มีในสต็อก
สีเหลือง
78.0 mm
212.0 mm
131.977 ฿ - 146.232 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
43.0 mm
105.0 mm
111.965 ฿ - 124.061 ฿ 2960 มีในสต็อก
สีเหลือง
60.0 mm
97.0 mm
140.752 ฿ - 155.962 ฿ 17 มีในสต็อก
สีเหลือง
45.0 mm
120.9 mm
103.274 ฿ - 200.261 ฿ 9 มีในสต็อก
สีเหลือง
43.0 mm
103.0 mm
138.511 ฿ - 153.47 ฿ 507 มีในสต็อก
สีเหลือง
45.0 mm
122.0 mm
159.122 ฿ - 176.313 ฿ 1 มีในสต็อก
สีเหลือง
50.0 mm
148.0 mm
252.703 ฿ - 280.005 ฿ 4148 มีในสต็อก
สีเหลือง
74.0 mm
176.8 mm
246.912 ฿ - 273.587 ฿ 99 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
180.0 mm
268.154 ฿ - 297.117 ฿ 635 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
185.0 mm
116.577 ฿ - 129.175 ฿ 1456 มีในสต็อก
สีเหลือง
50.0 mm
117.9 mm
134.655 ฿ - 149.206 ฿ 1 มีในสต็อก
สีเหลือง
92.0 mm
75.0 mm
117.199 ฿ - 129.861 ฿ 39816 มีในสต็อก
สีเหลือง
60.0 mm
86.0 mm
210.404 ฿ - 233.14 ฿ 2052 มีในสต็อก
สีเหลือง
50.0 mm
168.3 mm
105.872 ฿ - 117.305 ฿ 1 มีในสต็อก
สีเหลือง
46.0 mm
100.0 mm
157.066 ฿ - 174.04 ฿ 1056 มีในสต็อก
สีเหลือง
47.0 mm
136.0 mm
256.79 ฿ - 284.538 ฿ 1036 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
168.3 mm
  • จาก 4
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 334.0 mm | 13.15 in ความสูงภายใน - 75.0 mm | 2.953 in สีเหลือง

34201

ช่วงราคา
501.196 ฿ - 452.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    334.0 mm
  • ความสูงภายใน
    75.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 116.0 mm | 4.567 in ความสูงภายใน - 60.0 mm | 2.362 in สีเหลือง

41113

ช่วงราคา
135.091 ฿ - 121.922 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    116.0 mm
  • ความสูงภายใน
    60.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 273.0 mm | 10.748 in ความสูงภายใน - 100.0 mm | 3.937 in สีเหลือง

34810

ช่วงราคา
530.731 ฿ - 478.984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    273.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 212.0 mm | 8.346 in ความสูงภายใน - 78.0 mm | 3.071 in สีเหลือง

34841

ช่วงราคา
366.231 ฿ - 330.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    212.0 mm
  • ความสูงภายใน
    78.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 105.0 mm | 4.134 in ความสูงภายใน - 43.0 mm | 1.693 in สีเหลือง

34163

ช่วงราคา
146.232 ฿ - 131.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    105.0 mm
  • ความสูงภายใน
    43.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 97.0 mm | 3.819 in ความสูงภายใน - 60.0 mm | 2.362 in สีเหลือง

34157

ช่วงราคา
124.061 ฿ - 111.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    97.0 mm
  • ความสูงภายใน
    60.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 120.9 mm | 4.76 in ความสูงภายใน - 45.0 mm | 1.772 in สีเหลือง

34170

ช่วงราคา
155.962 ฿ - 140.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    120.9 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 103.0 mm | 4.055 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34161

ช่วงราคา
200.261 ฿ - 103.274 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    103.0 mm
  • ความสูงภายใน
    43.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 122.0 mm | 4.803 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34171

ช่วงราคา
153.47 ฿ - 138.511 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
507 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    122.0 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 148.0 mm | 5.827 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34835

ช่วงราคา
176.313 ฿ - 159.122 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    148.0 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 176.8 mm | 6.961 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34839

ช่วงราคา
280.005 ฿ - 252.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    176.8 mm
  • ความสูงภายใน
    74.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 180.0 mm | 7.087 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

41057

ช่วงราคา
273.587 ฿ - 246.912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    180.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 185.0 mm | 7.283 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34804

ช่วงราคา
297.117 ฿ - 268.154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
635 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    185.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 117.9 mm | 4.642 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

41102

ช่วงราคา
129.175 ฿ - 116.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    117.9 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 75.0 mm | 2.953 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

48211

ช่วงราคา
149.206 ฿ - 134.655 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    75.0 mm
  • ความสูงภายใน
    92.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 86.0 mm | 3.386 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

48212

ช่วงราคา
129.861 ฿ - 117.199 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39816 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    86.0 mm
  • ความสูงภายใน
    60.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 168.3 mm | 6.626 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34179

ช่วงราคา
233.14 ฿ - 210.404 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2052 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    168.3 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 100.0 mm | 3.937 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34158

ช่วงราคา
117.305 ฿ - 105.872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    100.0 mm
  • ความสูงภายใน
    46.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 136.0 mm | 5.354 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34174

ช่วงราคา
174.04 ฿ - 157.066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    136.0 mm
  • ความสูงภายใน
    47.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 168.3 mm | 6.626 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34803

ช่วงราคา
284.538 ฿ - 256.79 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    168.3 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm