Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | สี | ความสูงภายใน | เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 452.327 ฿ - 501.196 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
2.953 in
75.0 mm
|
13.15 in
334.0 mm
|
||
| 121.922 ฿ - 135.091 ฿ | 820 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
4.567 in
116.0 mm
|
||
| 478.984 ฿ - 530.731 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
10.748 in
273.0 mm
|
||
| 330.526 ฿ - 366.231 ฿ | 2206 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.071 in
78.0 mm
|
8.346 in
212.0 mm
|
||
| 131.977 ฿ - 146.232 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
สีเหลือง
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
||
| 111.965 ฿ - 124.061 ฿ | 2960 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.819 in
97.0 mm
|
||
| 140.752 ฿ - 155.962 ฿ | 17 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.772 in
45.0 mm
|
4.76 in
120.9 mm
|
||
| 103.274 ฿ - 200.261 ฿ | 9 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.693 in
43.0 mm
|
4.055 in
103.0 mm
|
||
| 138.511 ฿ - 153.47 ฿ | 507 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.772 in
45.0 mm
|
4.803 in
122.0 mm
|
||
| 159.122 ฿ - 176.313 ฿ | 1 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
5.827 in
148.0 mm
|
||
| 252.703 ฿ - 280.005 ฿ | 4148 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.913 in
74.0 mm
|
6.961 in
176.8 mm
|
||
| 246.912 ฿ - 273.587 ฿ | 99 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
||
| 268.154 ฿ - 297.117 ฿ | 635 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
7.283 in
185.0 mm
|
||
| 116.577 ฿ - 129.175 ฿ | 1456 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
4.642 in
117.9 mm
|
||
| 134.655 ฿ - 149.206 ฿ | 1 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.622 in
92.0 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
||
| 117.199 ฿ - 129.861 ฿ | 39816 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
2.362 in
60.0 mm
|
3.386 in
86.0 mm
|
||
| 210.404 ฿ - 233.14 ฿ | 2052 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.969 in
50.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
| 105.872 ฿ - 117.305 ฿ | 1 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.811 in
46.0 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
||
| 157.066 ฿ - 174.04 ฿ | 1056 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
1.85 in
47.0 mm
|
5.354 in
136.0 mm
|
||
| 256.79 ฿ - 284.538 ฿ | 1036 มีในสต็อก |
สีเหลือง
|
3.937 in
100.0 mm
|
6.626 in
168.3 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ