Menu Search

ฝาท่อแบบยืดหกยุ่น

มีในสต็อก

ฝาครอบท่อแบบยืดหยุ่นของเราครอบคลุมทุกขนาดอย่างหลากหลาย วัสดุ PE ที่ยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยให้จับยึดท่อได้ง่ายขึ้น

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
67 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
330.526 ฿ - 366.231 ฿ 2206 มีในสต็อก
สีเหลือง
78.0 mm
212.0 mm
131.977 ฿ - 146.232 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
43.0 mm
105.0 mm
452.327 ฿ - 501.196 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
75.0 mm
334.0 mm
121.922 ฿ - 135.091 ฿ 820 มีในสต็อก
สีเหลือง
60.0 mm
116.0 mm
478.984 ฿ - 530.731 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
100.0 mm
273.0 mm
140.752 ฿ - 155.962 ฿ 17 มีในสต็อก
สีเหลือง
45.0 mm
120.9 mm
111.965 ฿ - 124.061 ฿ 2960 มีในสต็อก
สีเหลือง
60.0 mm
97.0 mm
105.872 ฿ - 117.305 ฿ 1 มีในสต็อก
สีเหลือง
46.0 mm
100.0 mm
138.511 ฿ - 153.47 ฿ 507 มีในสต็อก
สีเหลือง
45.0 mm
122.0 mm
157.066 ฿ - 174.04 ฿ 1056 มีในสต็อก
สีเหลือง
47.0 mm
136.0 mm
256.79 ฿ - 284.538 ฿ 1036 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
168.3 mm
246.912 ฿ - 273.587 ฿ 99 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
180.0 mm
291.447 ฿ - 322.935 ฿ 55 มีในสต็อก
สีเหลือง
50.0 mm
200.0 mm
116.577 ฿ - 129.175 ฿ 1456 มีในสต็อก
สีเหลือง
50.0 mm
117.9 mm
134.655 ฿ - 149.206 ฿ 1 มีในสต็อก
สีเหลือง
92.0 mm
75.0 mm
521.961 ฿ - 578.351 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
75.0 mm
338.0 mm
333.95 ฿ - 370.027 ฿ 158 มีในสต็อก
สีเหลือง
100.0 mm
219.1 mm
174.847 ฿ - 193.737 ฿ 10 มีในสต็อก
สีเหลือง
65.0 mm
139.7 mm
103.622 ฿ - 114.823 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเหลือง
90.0 mm
50.8 mm
125.453 ฿ - 139.002 ฿ 5016 มีในสต็อก
สีเหลือง
52.0 mm
112.7 mm
  • จาก 4
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 212.0 mm | 8.346 in ความสูงภายใน - 78.0 mm | 3.071 in สีเหลือง

34841

ช่วงราคา
366.231 ฿ - 330.526 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2206 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    212.0 mm
  • ความสูงภายใน
    78.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 105.0 mm | 4.134 in ความสูงภายใน - 43.0 mm | 1.693 in สีเหลือง

34163

ช่วงราคา
146.232 ฿ - 131.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    105.0 mm
  • ความสูงภายใน
    43.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 334.0 mm | 13.15 in ความสูงภายใน - 75.0 mm | 2.953 in สีเหลือง

34201

ช่วงราคา
501.196 ฿ - 452.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    334.0 mm
  • ความสูงภายใน
    75.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 116.0 mm | 4.567 in ความสูงภายใน - 60.0 mm | 2.362 in สีเหลือง

41113

ช่วงราคา
135.091 ฿ - 121.922 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
820 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    116.0 mm
  • ความสูงภายใน
    60.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 273.0 mm | 10.748 in ความสูงภายใน - 100.0 mm | 3.937 in สีเหลือง

34810

ช่วงราคา
530.731 ฿ - 478.984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    273.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 120.9 mm | 4.76 in ความสูงภายใน - 45.0 mm | 1.772 in สีเหลือง

34170

ช่วงราคา
155.962 ฿ - 140.752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    120.9 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
ฝาครอบท่อขนาดมาตรฐาน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 97.0 mm | 3.819 in ความสูงภายใน - 60.0 mm | 2.362 in สีเหลือง

34157

ช่วงราคา
124.061 ฿ - 111.965 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    97.0 mm
  • ความสูงภายใน
    60.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 100.0 mm | 3.937 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34158

ช่วงราคา
117.305 ฿ - 105.872 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    100.0 mm
  • ความสูงภายใน
    46.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 122.0 mm | 4.803 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34171

ช่วงราคา
153.47 ฿ - 138.511 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
507 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    122.0 mm
  • ความสูงภายใน
    45.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 136.0 mm | 5.354 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34174

ช่วงราคา
174.04 ฿ - 157.066 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    136.0 mm
  • ความสูงภายใน
    47.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 168.3 mm | 6.626 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34803

ช่วงราคา
284.538 ฿ - 256.79 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    168.3 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 180.0 mm | 7.087 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

41057

ช่วงราคา
273.587 ฿ - 246.912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
99 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    180.0 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 200.0 mm | 7.874 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

31704

ช่วงราคา
322.935 ฿ - 291.447 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
55 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    200.0 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 117.9 mm | 4.642 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

41102

ช่วงราคา
129.175 ฿ - 116.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    117.9 mm
  • ความสูงภายใน
    50.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 75.0 mm | 2.953 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

48211

ช่วงราคา
149.206 ฿ - 134.655 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    75.0 mm
  • ความสูงภายใน
    92.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 338.0 mm | 13.307 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34202

ช่วงราคา
578.351 ฿ - 521.961 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    338.0 mm
  • ความสูงภายใน
    75.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 219.1 mm | 8.626 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34808

ช่วงราคา
370.027 ฿ - 333.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
158 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    219.1 mm
  • ความสูงภายใน
    100.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 139.7 mm | 5.5 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34175

ช่วงราคา
193.737 ฿ - 174.847 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    139.7 mm
  • ความสูงภายใน
    65.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 50.8 mm | 2 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

34129

ช่วงราคา
114.823 ฿ - 103.622 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    50.8 mm
  • ความสูงภายใน
    90.0 mm
ฝาปิดท่อยืดหยุ่น - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 112.7 mm | 4.437 in ; PE แบบยืดหยุ่น ; สีเหลือง

44031

ช่วงราคา
139.002 ฿ - 125.453 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5016 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนยืดหยุ่น
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    112.7 mm
  • ความสูงภายใน
    52.0 mm