Menu Search

ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่น - ทนต่อน้ำมันหล่อลื่นและจาระบี

มีในสต็อก

ฝาครอบส่วนปลายแบบยืดหยุ่นทำจากวัสดุที่ยืดหยุ่นซึ่งสามารถยืดได้จนถึงขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ใหญ่กว่าเพื่อความกระชับพอดี ให้การปกป้องที่ยอดเยี่ยมสำหรับการใช้งานแบบเกลียว

ฝาครอบมีแถบแขวนซึ่งทำให้สามารถใช้กับตะขอลวดได้ เป็นโซลูชันที่เหมาะสำหรับการใช้งานปิดคลุม

ฝาครอบทนต่อการฉีกขาดได้มาก ทำให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความทนทาน ตัวเลือกผลิตภัณฑ์ PVC สีเขียวเหมาะสำหรับใช้งานประเภทน้ำมันฉีดขึ้นรูปลื่นและจาระบี

  • วัสดุ: โพลีไวนิลคลอไรด์ (PVC)
  • สี: ดำและเขียว
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง 1 ตัวกรอง
28 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ ความสูงภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
7.192 ฿ - 7.972 ฿ 11650 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
11.883 ฿ - 13.168 ฿ 800 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
10.552 ฿ - 11.693 ฿ 49220 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.294 ฿ - 3.652 ฿ 8287 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.529 ฿ - 5.016 ฿ 4915 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.424 ฿ - 3.796 ฿ 63564 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
2.134 ฿ - 2.366 ฿ 96012 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
7.285 ฿ - 8.074 ฿ 4154 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
9.146 ฿ - 10.134 ฿ 510 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.898 ฿ - 4.32 ฿ 42005 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
8.329 ฿ - 9.229 ฿ 2628 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
2.812 ฿ - 3.113 ฿ 16 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
2.617 ฿ - 2.90 ฿ 172760 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.717 ฿ - 4.12 ฿ 658815 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
3.605 ฿ - 3.995 ฿ 2500 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.195 ฿ - 4.649 ฿ 8960 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.946 ฿ - 5.48 ฿ 9910 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
7.884 ฿ - 8.733 ฿ 8288 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
4.696 ฿ - 5.202 ฿ 22284 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
5.814 ฿ - 6.44 ฿ 3951 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
  • จาก 2
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 30.0 mm | 1.181 in 34.5 mm | 1.358 in PVC สีดำ

1287242

ช่วงราคา
7.972 ฿ - 7.192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11650 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 28.0 mm | 1.102 in 33.5 mm | 1.319 in PVC สีดำ

1287256

ช่วงราคา
13.168 ฿ - 11.883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 22.0 mm | 0.866 in 33.5 mm | 1.319 in PVC สีดำ

1341976

ช่วงราคา
11.693 ฿ - 10.552 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49220 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 11.0 mm | 0.433 in 29.0 mm | 1.142 in PVC สีดำ

12702

ช่วงราคา
3.652 ฿ - 3.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8287 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in 28.0 mm | 1.102 in PVC สีดำ

12707

ช่วงราคา
5.016 ฿ - 4.529 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4915 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 12.0 mm | 0.472 in 29.0 mm | 1.142 in PVC สีดำ

12703

ช่วงราคา
3.796 ฿ - 3.424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63564 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 5.0 mm | 0.197 in 23.5 mm | 0.925 in PVC สีดำ

12696

ช่วงราคา
2.366 ฿ - 2.134 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
96012 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 23.0 mm | 0.906 in 34.5 mm | 1.358 in PVC สีดำ

12714

ช่วงราคา
8.074 ฿ - 7.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4154 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 27.0 mm | 1.063 in 33.5 mm | 1.319 in PVC สีดำ

12718

ช่วงราคา
10.134 ฿ - 9.146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 13.0 mm | 0.512 in 29.0 mm | 1.142 in PVC สีดำ

1341983

ช่วงราคา
4.32 ฿ - 3.898 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42005 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 26.0 mm | 1.024 in 34.5 mm | 1.358 in PVC สีดำ

12717

ช่วงราคา
9.229 ฿ - 8.329 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 6.0 mm | 0.236 in 25.0 mm | 0.984 in PVC สีดำ

12697

ช่วงราคา
3.113 ฿ - 2.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 9.0 mm | 0.354 in 25.0 mm | 0.984 in PVC สีดำ

12700

ช่วงราคา
2.90 ฿ - 2.617 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172760 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 14.0 mm | 0.551 in 29.0 mm | 1.142 in PVC สีดำ

12705

ช่วงราคา
4.12 ฿ - 3.717 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
658815 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 10.0 mm | 0.394 in 29.5 mm | 1.161 in PVC สีดำ

1341980

ช่วงราคา
3.995 ฿ - 3.605 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.0 mm | 0.591 in 29.5 mm | 1.161 in PVC สีดำ

12706

ช่วงราคา
4.649 ฿ - 4.195 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8960 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 18.0 mm | 0.709 in 28.5 mm | 1.122 in PVC สีดำ

12709

ช่วงราคา
5.48 ฿ - 4.946 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9910 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 25.0 mm | 0.984 in 34.5 mm | 1.358 in PVC สีดำ

12716

ช่วงราคา
8.733 ฿ - 7.884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8288 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 17.0 mm | 0.669 in 29.5 mm | 1.161 in PVC สีดำ

12708

ช่วงราคา
5.202 ฿ - 4.696 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
ฝาครอบขอบปลายที่ยืดหยุ่น เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.0 mm | 0.787 in 28.5 mm | 1.122 in PVC สีดำ

1341986

ช่วงราคา
6.44 ฿ - 5.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3951 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์