Menu Search

แหวนอีแปะ - ยาง

มีในสต็อก

ยางเทอร์โมพลาสติกแบบแบน (TPR) ได้รับการออกแบบเพื่อใช้กับสกรู สลักเกลียว หรือน๊อตในการใช้งานที่ต้องการการลดแรงสั่นสะเทือนและทนต่อสารเคมีได้ดีขึ้น นอกจากนี้ แหวนรอง TPR ที่ติดตั้งยังมีคุณสมบัติในการปิดผนึกที่ยอดเยี่ยมซึ่งเหมาะสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมน้ำมันและแก็สและยานยนต์

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ความหนา สั่งซื้อ
0.95 ฿ - 1.054 ฿ 23951 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
1.054 ฿ - 1.17 ฿ 21385 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
1.856 ฿ - 2.053 ฿ 2325 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
0.681 ฿ - 0.753 ฿ 16925 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
2.049 ฿ - 2.269 ฿ 651 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
1.063 ฿ - 1.175 ฿ 33504 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0.681 ฿ - 0.753 ฿ 15420 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
2.215 ฿ - 2.452 ฿ 523 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
5.95 ฿ - 6.591 ฿ 428 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1.027 ฿ - 1.134 ฿ 15471 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
2.533 ฿ - 2.807 ฿ 541 มีในสต็อก
สีดำ
TPE
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
1.825 ฿ - 2.018 ฿ 1034 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
9.37 ฿ - 10.384 ฿ 8771 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
18.934 ฿ - 20.974 ฿ 216 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
1.193 ฿ - 1.323 ฿ 2095 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
5.707 ฿ - 6.322 ฿ 236 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
0.511 ฿ - 0.56 ฿ 1010 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
2.385 ฿ - 2.65 ฿ 9593 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
0.699 ฿ - 0.771 ฿ 39089 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
1.098 ฿ - 1.22 ฿ 10505 มีในสต็อก
สีดำ
TPR
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
  • จาก 2
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

0050232001VR

ช่วงราคา
1.054 ฿ - 0.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
23951 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

0050152001VR

ช่วงราคา
1.17 ฿ - 1.054 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
21385 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

1020422001VR

ช่วงราคา
2.053 ฿ - 1.856 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ;TPR;แหวนแบน - ; ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in;8.0 mm | 0.315 in;ความหนา 0.8 mm | 0.031 in;ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

0040062001VR

ช่วงราคา
0.753 ฿ - 0.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16925 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 20.0 mm | 0.787 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

0050472001VR

ช่วงราคา
2.269 ฿ - 2.049 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
651 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    20.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

0050322001VR

ช่วงราคา
1.175 ฿ - 1.063 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33504 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 3.2 mm | 0.126 in; 9.0 mm | 0.354 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M3

1020072001VR

ช่วงราคา
0.753 ฿ - 0.681 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    3.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    9.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 24.0 mm | 0.945 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

0050552001VR

ช่วงราคา
2.452 ฿ - 2.215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
523 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    24.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 37.0 mm | 1.457 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

1020582001VR

ช่วงราคา
6.591 ฿ - 5.95 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
428 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    37.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; 14.0 mm | 0.551 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

0040292001VR

ช่วงราคา
1.134 ฿ - 1.027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15471 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    14.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.0 mm | 0.512 in; 27.0 mm | 1.063 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M12

0040532001VR

ช่วงราคา
2.807 ฿ - 2.533 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
541 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    13.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    27.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; 22.0 mm | 0.866 in; ความหนา 2.0 mm | 0.079 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

0040452001VR

ช่วงราคา
2.018 ฿ - 1.825 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1034 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    22.0 mm
  • ความหนา
    2.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 16.0 mm | 0.63 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

0050412001VR

ช่วงราคา
10.384 ฿ - 9.37 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8771 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    16.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.0 mm | 0.748 in; 34.0 mm | 1.339 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M18

0050702001VR

ช่วงราคา
20.974 ฿ - 18.934 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
216 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    19.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    34.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.6 mm | 0.063 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M6

1020342001VR

ช่วงราคา
1.323 ฿ - 1.193 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2095 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    6.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.6 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.0 mm | 0.827 in; 37.0 mm | 1.457 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M20

0051012001VR

ช่วงราคา
6.322 ฿ - 5.707 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
236 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    21.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    37.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 15.0 mm | 0.591 in; ความหนา 1.2 mm | 0.047 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

1020252001VR

ช่วงราคา
0.56 ฿ - 0.511 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
  • ความหนา
    1.2 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.5 mm | 0.413 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 2.5 mm | 0.098 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M10

1020482001VR

ช่วงราคา
2.65 ฿ - 2.385 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9593 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    10.5 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    2.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 5.3 mm | 0.209 in; 12.0 mm | 0.472 in; ความหนา 1.0 mm | 0.039 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M5

0040222001VR

ช่วงราคา
0.771 ฿ - 0.699 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
39089 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    5.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
  • ความหนา
    1.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.3 mm | 0.169 in; 10.0 mm | 0.394 in; ความหนา 0.8 mm | 0.031 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M4

0040122001VR

ช่วงราคา
1.22 ฿ - 1.098 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10505 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    4.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
  • ความหนา
    0.8 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.4 mm | 0.331 in; 18.0 mm | 0.709 in; ความหนา 1.5 mm | 0.059 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M8

0040392001VR

ช่วงราคา
1.766 ฿ - 1.592 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
923 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    8.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    18.0 mm
  • ความหนา
    1.5 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.0 mm | 0.591 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M14

0050612001VR

ช่วงราคา
5.111 ฿ - 4.613 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2094 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPE แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก - 50.0 mm | 1.969 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

1020632001VR

ช่วงราคา
9.496 ฿ - 8.572 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
45 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    50.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน
สีดำ TPR แหวนแบน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.0 mm | 0.669 in; 30.0 mm | 1.181 in; ความหนา 3.0 mm | 0.118 in; ขนาดวาล์วสกรูที่เข้ากันได้ M16

0050652001VR

ช่วงราคา
3.251 ฿ - 2.937 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2372 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    17.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    30.0 mm
  • ความหนา
    3.0 mm
  • รูปทรงแหวนรอง
    กลม
  • ประเภทแหวนรอง
    แหวนแบน