Menu Search

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลน

มีในสต็อก

ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงและเสถียรภาพเชิงกลในทุกการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบ พอลิเอไมด์, พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และไฟเบอร์ใบแก้ว หรือ พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษ
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
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
134 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน Flanged ความยาวโดยรวม เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา ความยาวเพลา สั่งซื้อ
28.792 ฿ - 31.905 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
17.0 mm
17.0 mm
15.0 mm
59.059 ฿ - 65.439 ฿ 19530 มีในสต็อก
28.0 mm
21.5 mm
25.0 mm
82.412 ฿ - 91.312 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
36.0 mm
16.0 mm
32.0 mm
112.911 ฿ - 125.11 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
44.0 mm
30.0 mm
40.0 mm
194.145 ฿ - 215.123 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
50.0 mm
50.0 mm
45.0 mm
14.547 ฿ - 16.12 ฿ 7600 มีในสต็อก
10.0 mm
5.5 mm
8.0 mm
31.645 ฿ - 35.065 ฿ 88 มีในสต็อก
46.0 mm
46.0 mm
40.0 mm
13.011 ฿ - 14.412 ฿ 167510 มีในสต็อก
8.0 mm
4.0 mm
6.0 mm
16.008 ฿ - 17.739 ฿ 46000 มีในสต็อก
10.0 mm
15.0 mm
8.0 mm
14.788 ฿ - 16.384 ฿ 60192 มีในสต็อก
10.0 mm
7.5 mm
8.0 mm
24.282 ฿ - 26.903 ฿ 35679 มีในสต็อก
14.0 mm
9.0 mm
12.0 mm
26.977 ฿ - 29.891 ฿ 63000 มีในสต็อก
16.0 mm
17.0 mm
14.0 mm
29.483 ฿ - 32.666 ฿ 4378 มีในสต็อก
20.0 mm
12.0 mm
18.0 mm
36.03 ฿ - 39.918 ฿ 42370 มีในสต็อก
23.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
4.478 ฿ - 4.946 ฿ 218800 มีในสต็อก
8.0 mm
10.0 mm
5.0 mm
5.039 ฿ - 5.568 ฿ 396 มีในสต็อก
9.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
5.243 ฿ - 5.795 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
11.0 mm
13.0 mm
8.0 mm
7.638 ฿ - 8.44 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
20.0 mm
15.5 mm
16.0 mm
38.963 ฿ - 43.176 ฿ 6290 มีในสต็อก
23.0 mm
16.5 mm
20.0 mm
78.018 ฿ - 86.444 ฿ 680 มีในสต็อก
34.0 mm
26.0 mm
30.0 mm
  • จาก 7
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.0 mm | 0.591 in; ;สีดำ Nylon 6/6 with PTFE Compound

008745011442

ช่วงราคา
31.905 ฿ - 28.792 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    15.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    17.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    17.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.0 mm | 0.984 in; ;สีดำ Nylon 6/6 with PTFE Compound

008763011442

ช่วงราคา
65.439 ฿ - 59.059 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    28.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    21.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 32.0 mm | 1.26 in; ;สีดำ Nylon 6/6 with PTFE Compound

008773011442

ช่วงราคา
91.312 ฿ - 82.412 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    32.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    36.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    16.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 40.0 mm | 1.575 in; ;สีดำ Nylon 6/6 with PTFE Compound

008781011442

ช่วงราคา
125.11 ฿ - 112.911 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    44.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 45.0 mm | 1.772 in; ;สีดำ Nylon 6/6 with PTFE Compound

008787011442

ช่วงราคา
215.123 ฿ - 194.145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    45.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    50.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    50.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 5.5 mm Nylon 6/6 with PTFE Compound

008713011442

ช่วงราคา
16.12 ฿ - 14.547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7600 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    5.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 40.0 mm (ID) (OD) 46.0 mm ไนลอน 6/6

008400059902

ช่วงราคา
35.065 ฿ - 31.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
88 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    40.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    46.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    46.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 6.0 mm (ID) (OD) 4.0 mm Nylon 6/6 with PTFE Compound

008705011442

ช่วงราคา
14.412 ฿ - 13.011 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
167510 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    4.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 15.0 mm Nylon 6/6 with PTFE Compound

008719011442

ช่วงราคา
17.739 ฿ - 16.008 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
46000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 7.5 mm Nylon 6/6 with PTFE Compound

008715011442

ช่วงราคา
16.384 ฿ - 14.788 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60192 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    10.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    7.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.0 mm | 0.472 in; ;สีดำ Nylon 6/6 with PTFE Compound

008729011442

ช่วงราคา
26.903 ฿ - 24.282 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35679 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    12.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    14.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    9.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm | 0.551 in; ;สีดำ Nylon 6/6 with PTFE Compound

008739011442

ช่วงราคา
29.891 ฿ - 26.977 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
63000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    14.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    16.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    17.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.0 mm | 0.709 in; ;สีดำ Nylon 6/6 with PTFE Compound

008751011442

ช่วงราคา
32.666 ฿ - 29.483 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4378 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    12.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in; ;สีดำ Nylon 6/6 with PTFE Compound

008755011442

ช่วงราคา
39.918 ฿ - 36.03 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42370 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    23.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    11.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 5.0 mm (ID) (OD) 10.0 mm ไนลอน 6/6

008050059902

ช่วงราคา
4.946 ฿ - 4.478 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
218800 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 6.0 mm (ID) (OD) 6.0 mm ไนลอน 6/6

008061059902

ช่วงราคา
5.568 ฿ - 5.039 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
396 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    9.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    6.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 8.0 mm (ID) (OD) 13.0 mm ไนลอน 6/6

008080059902

ช่วงราคา
5.795 ฿ - 5.243 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    11.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    13.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
ตลับลูกปืนหน้าแปลน 16.0 mm (ID) (OD) 15.5 mm ไนลอน 6/6

008160359902

ช่วงราคา
8.44 ฿ - 7.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    16.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    20.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    15.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in; ;สีดำ Nylon 6/6 with PTFE Compound

008757011442

ช่วงราคา
43.176 ฿ - 38.963 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6290 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    20.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    23.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    16.5 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound
แบริ่งแขน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 30.0 mm | 1.181 in; ;สีดำ Nylon 6/6 with PTFE Compound

008769011442

ช่วงราคา
86.444 ฿ - 78.018 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
680 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา
    30.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา
    34.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    Nylon 6/6 with PTFE Compound