Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
ตลับลูกปืนแบบปลอกมีหน้าแปลนเหล่านี้มีประสิทธิภาพสูงและเสถียรภาพเชิงกลในทุกการใช้งาน มีให้เลือกทั้งแบบ พอลิเอไมด์, พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และไฟเบอร์ใบแก้ว หรือ พอลิเอไมด์พร้อม PFTE และคาร์บอนไฟเบอร์เพื่อให้มีแรงเสียดทานต่ำเป็นพิเศษ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางเพลา | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหน้าแปลน | Flanged | ความยาวโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางรูเพลา | ความยาวเพลา | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.563 ฿ - 6.153 ฿ | 198200 มีในสต็อก |
0.433 in
11.0 mm
|
|
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 4.561 ฿ - 5.044 ฿ | 379235 มีในสต็อก |
0.287 in
7.3 mm
|
|
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.209 in
5.3 mm
|
|
||
| 4.844 ฿ - 5.355 ฿ | 381340 มีในสต็อก |
0.358 in
9.1 mm
|
|
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 5.457 ฿ - 6.027 ฿ | 78090 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5.141 ฿ - 5.679 ฿ | 97 มีในสต็อก |
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.291 in
7.4 mm
|
|
||
| 5.35 ฿ - 5.911 ฿ | 491527 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 5.786 ฿ - 6.394 ฿ | 4787 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 6.389 ฿ - 7.062 ฿ | 401080 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 6.918 ฿ - 7.647 ฿ | 1910 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
||
| 6.519 ฿ - 7.206 ฿ | 6110 มีในสต็อก |
0.512 in
13.0 mm
|
|
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 8.269 ฿ - 9.136 ฿ | 8290 มีในสต็อก |
0.87 in
22.1 mm
|
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.72 in
18.3 mm
|
|
||
| 6.269 ฿ - 6.928 ฿ | 281310 มีในสต็อก |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 8.774 ฿ - 9.698 ฿ | 40674 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
| 4.747 ฿ - 5.248 ฿ | 378 มีในสต็อก |
0.307 in
7.8 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 5.35 ฿ - 5.911 ฿ | 391456 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 6.143 ฿ - 6.788 ฿ | 30261 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 14.547 ฿ - 16.12 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
|
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
|
||
| 16.57 ฿ - 18.361 ฿ | 136500 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 18.138 ฿ - 20.101 ฿ | 8756 มีในสต็อก |
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|
||
| 26.342 ฿ - 29.186 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm