Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
109 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
6.162 ฿ - 6.83 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
4.269 ฿ - 4.728 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
3.703 ฿ - 4.102 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
5.656 ฿ - 6.269 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
3.629 ฿ - 4.018 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
5.777 ฿ - 6.399 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
2.037 ฿ - 2.255 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
6.403 ฿ - 7.095 ฿ 101 มีในสต็อก
สีแดง
PA66
24.9 mm
26.2 mm
1.471 ฿ - 1.629 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีส้ม
LDPE
  • จาก 6
ฝาครอบ 32.6 mm 40.3 mm LDPE ธรรมชาติ

ECM33A

ช่วงราคา
6.83 ฿ - 6.162 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M33
ฝาครอบ 1.311 in 39.6 mm LDPE ธรรมชาติ

ECS1000A

ช่วงราคา
4.728 ฿ - 4.269 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1.000 in
ฝาครอบ 13.7 mm 21.5 mm LDPE ธรรมชาติ

ECM14A

ช่วงราคา
4.102 ฿ - 3.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาครอบ 29.8 mm 1.242 in LDPE ธรรมชาติ

E1-3/16B

ช่วงราคา
6.269 ฿ - 5.656 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-3/16 in
ฝาครอบ 11.8 mm 19.5 mm LDPE ธรรมชาติ

ECM12A

ช่วงราคา
4.018 ฿ - 3.629 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
ฝาครอบ 9.8 mm 13.5 mm LDPE ธรรมชาติ

ECM10A

ช่วงราคา
6.399 ฿ - 5.777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
ฝาครอบ 10.1 mm 16.7 mm LDPE ธรรมชาติ

ECS0125A

ช่วงราคา
2.255 ฿ - 2.037 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8 in
อานสายไฟ - ;

RC-1

ช่วงราคา
7.095 ฿ - 6.403 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    26.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    24.9 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    12.7 mm
ฝาครอบ - เส้นผ่านศูนย์กลางหน้าแปลน - 13 mm | 0.510 in; ; LDPE; สีส้ม

E5/16C

ช่วงราคา
1.629 ฿ - 1.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีส้ม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16