Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
109 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
1.1823 ฿ - 1.3117 ฿ 15018 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
1.9586 ฿ - 2.1683 ฿ 1259538 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
4.5062 ฿ - 4.9925 ฿ 33 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.7344 ฿ - 4.1359 ฿ 726263 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
4.7739 ฿ - 5.2915 ฿ 18 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
1.3028 ฿ - 1.4411 ฿ 44530 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
2.3156 ฿ - 2.5654 ฿ 399734 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.5151 ฿ - 5.0015 ฿ 1266032 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
1.8203 ฿ - 2.0166 ฿ 10 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
0.9146 ฿ - 1.0128 ฿ 4513 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
3.5604 ฿ - 3.9396 ฿ 151004 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
4.9167 ฿ - 5.4476 ฿ 3803 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
3.0473 ฿ - 3.3774 ฿ 5019 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
1.7311 ฿ - 1.9185 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
24.3246 ฿ - 26.9525 ฿ 12636 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
4.7293 ฿ - 5.2379 ฿ 302246 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
4.0288 ฿ - 4.4661 ฿ 19 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
3.6541 ฿ - 4.0511 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
1.3117 ฿ - 1.4545 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
4.5062 ฿ - 4.9925 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
  • จาก 6
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 14.0 mm | 0.551 in ; ธรรมชาติ

12763

ช่วงราคา
1.3117 ฿ - 1.1823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15018 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/8" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.1 mm | 0.398 in ; ธรรมชาติ

ECS-0125

ช่วงราคา
2.1683 ฿ - 1.9586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1259538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M22 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 21.7 mm | 0.854 in ; ธรรมชาติ

ECM-22

ช่วงราคา
4.9925 ฿ - 4.5062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
33 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M18 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 17.7 mm | 0.697 in ; ธรรมชาติ

ECM-18

ช่วงราคา
4.1359 ฿ - 3.7344 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
726263 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

12771

ช่วงราคา
5.2915 ฿ - 4.7739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; สีแดง

11906

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; ธรรมชาติ

12756

ช่วงราคา
2.5654 ฿ - 2.3156 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
399734 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.1 mm | 0.358 in ; สีแดง

10660

ช่วงราคา
5.0015 ฿ - 4.5151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1266032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 13/16 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.3 mm | 0.799 in ; ธรรมชาติ

E-13/16

ช่วงราคา
2.0166 ฿ - 1.8203 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    14.5 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ธรรมชาติ

12757

ช่วงราคา
1.0128 ฿ - 0.9146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.5 mm | 0.177 in ; สีเหลือง

35-SCF-M8

ช่วงราคา
3.9396 ฿ - 3.5604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
151004 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    12.0 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ธรรมชาติ

12770

ช่วงราคา
5.4476 ฿ - 4.9167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3803 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.4 mm | 0.173 in ; สีดำ

11098

ช่วงราคา
3.3774 ฿ - 3.0473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ฝาครอบ 15.9 mm 0.745 in LDPE ธรรมชาติ

E11/16B

ช่วงราคา
1.9185 ฿ - 1.7311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11/16 in
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.4 mm | 1 in ; สีแดง

11270

ช่วงราคา
26.9525 ฿ - 24.3246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12636 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; สีชมพู

35-SCF-M10

ช่วงราคา
5.2379 ฿ - 4.7293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
302246 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    13.0 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ธรรมชาติ

12769

ช่วงราคา
4.4661 ฿ - 4.0288 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ 15.7 mm 23.5 mm LDPE ธรรมชาติ

ECM16A

ช่วงราคา
4.0511 ฿ - 3.6541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
ฝาครอบ 10.9 mm 0.491 in LDPE ธรรมชาติ

E7/16CATB

ช่วงราคา
1.4545 ฿ - 1.3117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16 in
ฝาครอบ 21.7 mm 29.5 mm LDPE ธรรมชาติ

ECM22A

ช่วงราคา
4.9925 ฿ - 4.5062 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M22