Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
109 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
1.0351 ฿ - 1.1466 ฿ 584830 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
1.0886 ฿ - 1.2046 ฿ 490027 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
4.5151 ฿ - 5.0015 ฿ 1266032 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
11.0335 ฿ - 12.2248 ฿ 1009 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.8203 ฿ - 2.0166 ฿ 10 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.6541 ฿ - 4.0511 ฿ 54032 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.489 ฿ - 3.8637 ฿ 506817 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
5.4387 ฿ - 6.0276 ฿ 176805 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.9586 ฿ - 2.1683 ฿ 1259538 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ 35 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.3117 ฿ - 1.4545 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
5.1353 ฿ - 5.6885 ฿ 54010 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
4.0734 ฿ - 4.5151 ฿ 148776 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
19.7649 ฿ - 21.902 ฿ 47663 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
8.5975 ฿ - 9.5255 ฿ 10 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
5.2647 ฿ - 5.8358 ฿ 238 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
4.7739 ฿ - 5.2915 ฿ 18 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
1.3028 ฿ - 1.4411 ฿ 44530 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
7.4419 ฿ - 8.245 ฿ 5838 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
6.7326 ฿ - 7.4553 ฿ 645 มีในสต็อก
ใส
ซิลิโคน
  • จาก 6
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.8 mm | 0.504 in ; ธรรมชาติ

10719

ช่วงราคา
1.1466 ฿ - 1.0351 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
584830 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ธรรมชาติ

12758

ช่วงราคา
1.2046 ฿ - 1.0886 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
490027 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.1 mm | 0.358 in ; สีแดง

10660

ช่วงราคา
5.0015 ฿ - 4.5151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1266032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
ฝาครอบ 42.4 mm 1.738 in LDPE ธรรมชาติ

E1-11/16B

ช่วงราคา
12.2248 ฿ - 11.0335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-11/16 in
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 13/16 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.3 mm | 0.799 in ; ธรรมชาติ

E-13/16

ช่วงราคา
2.0166 ฿ - 1.8203 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    14.5 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M16 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.7 mm | 0.618 in ; ธรรมชาติ

ECM-16

ช่วงราคา
4.0511 ฿ - 3.6541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54032 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M16
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M12 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.8 mm | 0.465 in ; ธรรมชาติ

ECM-12

ช่วงราคา
3.8637 ฿ - 3.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
506817 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 13/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 29.8 mm | 1.173 in ; ธรรมชาติ

E-1-3/16

ช่วงราคา
6.0276 ฿ - 5.4387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
176805 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    19.3 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ NPT ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/8" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 10.1 mm | 0.398 in ; ธรรมชาติ

ECS-0125

ช่วงราคา
2.1683 ฿ - 1.9586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1259538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/8" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.6 mm | 0.378 in ; ธรรมชาติ

E-3/8-A

ช่วงราคา
1.6508 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    21.3 mm
ฝาครอบ 10.9 mm 0.492 in LDPE ธรรมชาติ

E7/16A

ช่วงราคา
1.4545 ฿ - 1.3117 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16 in
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    15 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; สีแดง

10618

ช่วงราคา
5.6885 ฿ - 5.1353 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M20 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 19.7 mm | 0.776 in ; ธรรมชาติ

ECM-20

ช่วงราคา
4.5151 ฿ - 4.0734 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
148776 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M20
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 1/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 32.0 mm | 1.26 in ; สีแดง

11319

ช่วงราคา
21.902 ฿ - 19.7649 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47663 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/4"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/2" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 12.7 mm | 0.5 in ; สีแดง

10243

ช่วงราคา
9.5255 ฿ - 8.5975 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/2"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.5 mm | 0.295 in ; สีแดง

60273

ช่วงราคา
5.8358 ฿ - 5.2647 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
238 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 22.0 mm | 0.866 in ; ธรรมชาติ

12771

ช่วงราคา
5.2915 ฿ - 4.7739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; สีแดง

11906

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44530 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 24.0 mm | 0.945 in ; ธรรมชาติ

12772

ช่วงราคา
8.245 ฿ - 7.4419 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5838 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ใส

35-SCF-M12

ช่วงราคา
7.4553 ฿ - 6.7326 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
645 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    ใส
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    14.0 mm