Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ
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
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
109 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
5.2201 ฿ - 5.7822 ฿ 19 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
6.157 ฿ - 6.8218 ฿ 101 มีในสต็อก
สีแดง
PA66
24.9 mm
26.2 mm
3.489 ฿ - 3.8637 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
5.5547 ฿ - 6.1525 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
1.9586 ฿ - 2.1683 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
3.6541 ฿ - 4.0511 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
2.1996 ฿ - 2.436 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
1.4902 ฿ - 1.6508 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
1.5883 ฿ - 1.7579 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
1.4143 ฿ - 1.566 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีส้ม
LDPE
3.8102 ฿ - 4.2207 ฿ 8 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE
12.9565 ฿ - 14.3574 ฿ 1036 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
25.8773 ฿ - 28.6747 ฿ 858 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
4.1493 ฿ - 4.5999 ฿ 11184 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
0.9146 ฿ - 1.0128 ฿ 692513 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
3.5604 ฿ - 3.9396 ฿ 164371 มีในสต็อก
สีเหลือง
ซิลิโคน
7.0895 ฿ - 7.8569 ฿ 598 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.3028 ฿ - 1.4411 ฿ 12276 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
1.7311 ฿ - 1.9185 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
1.4143 ฿ - 1.566 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีส้ม
LDPE
  • จาก 6
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M38 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 37.6 mm | 1.48 in ; ธรรมชาติ

ECM-38

ช่วงราคา
5.7822 ฿ - 5.2201 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M38
อานสายไฟ - ;

RC-1

ช่วงราคา
6.8218 ฿ - 6.157 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
101 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • สี
    สีแดง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    26.2 mm
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    24.9 mm
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    12.7 mm
ฝาครอบ 11.8 mm 19.5 mm LDPE ธรรมชาติ

ECM12A

ช่วงราคา
3.8637 ฿ - 3.489 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M12
ฝาครอบ 9.8 mm 13.5 mm LDPE ธรรมชาติ

ECM10A

ช่วงราคา
6.1525 ฿ - 5.5547 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
ฝาครอบ 10.1 mm 16.7 mm LDPE ธรรมชาติ

ECS0125A

ช่วงราคา
2.1683 ฿ - 1.9586 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/8 in
ฝาครอบ 0.531 in 20.57 mm LDPE ธรรมชาติ

ECS0250A

ช่วงราคา
4.0511 ฿ - 3.6541 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4 in
ฝาครอบ 0.669 in 23.8 mm LDPE ธรรมชาติ

ECS0375A

ช่วงราคา
2.436 ฿ - 2.1996 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8 in
ฝาครอบ 9.6 mm 0.447 in LDPE ธรรมชาติ

E3/8AA

ช่วงราคา
1.6508 ฿ - 1.4902 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/8 in
ฝาครอบ 14.0 mm 0.621 in LDPE ธรรมชาติ

E9/16A

ช่วงราคา
1.7579 ฿ - 1.5883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    9/16 in
ฝาครอบ - ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in; LDPE; สีส้ม

E5/16C

ช่วงราคา
1.566 ฿ - 1.4143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีส้ม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    21.3 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.4 mm | 0.252 in ; สีแดง

51534

ช่วงราคา
4.2207 ฿ - 3.8102 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1/4"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    41.3 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/8" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.9 mm | 0.626 in ; สีแดง

60864

ช่วงราคา
14.3574 ฿ - 12.9565 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1036 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 2 1/2" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 63.3 mm | 2.492 in ; ธรรมชาติ

E-2-1/2

ช่วงราคา
28.6747 ฿ - 25.8773 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
858 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2 1/2"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    30.7 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ Non Threaded ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.9 mm | 0.469 in ; สีแดง

51051

ช่วงราคา
4.5999 ฿ - 4.1493 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11184 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    Non Threaded
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 8.0 mm | 0.315 in ; ธรรมชาติ

12757

ช่วงราคา
1.0128 ฿ - 0.9146 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
692513 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M8 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.5 mm | 0.177 in ; สีเหลือง

35-SCF-M8

ช่วงราคา
3.9396 ฿ - 3.5604 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
164371 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีเหลือง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M8
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    12.0 mm
ฝาครอบ 47.5 mm 2.064 in LDPE ธรรมชาติ

E2B

ช่วงราคา
7.8569 ฿ - 7.0895 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
598 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    2.000 in
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 7/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 11.1 mm | 0.437 in ; สีแดง

11906

ช่วงราคา
1.4411 ฿ - 1.3028 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12276 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    7/16"
ฝาครอบ 15.9 mm 0.745 in LDPE ธรรมชาติ

E11/16B

ช่วงราคา
1.9185 ฿ - 1.7311 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    11/16 in
ฝาครอบ 8.0 mm 0.377 in LDPE สีส้ม

E5/16A

ช่วงราคา
1.566 ฿ - 1.4143 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีส้ม
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16 in
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    21.3 mm