Menu Search

ฝาครอบครีบ

มีในสต็อก

ฝาครอบหน้าแปลนได้รับการออกแบบเพื่อป้องกันเกลียวของสตัด ใช้ทั้งในอุตสาหกรรมยานยนต์และวิศวกรรมสำหรับการป้องกันทั่วไป หน้าแปลนบนส่วนกำหนดค่ามีขนาดแตกต่างกันช่วยให้สามารถใช้ประแจซ็อคเก็ตทำงานได้โดยไม่ต้องถอดการป้องกันออก เรามีวัสดุให้เลือกอย่างหลากหลาย รวมไปถึง; LDPE, TPR, PVC และซิลิโคน ผลิตภัณฑ์ของเรายังมีตัวเลือกสีธรรมชาติ แดง และดำและมีขนาดให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับการใช้งานของคุณ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
109 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี วัสดุ เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก สั่งซื้อ
7.016 ฿ - 7.772 ฿ 8003 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
11.971 ฿ - 13.266 ฿ 16 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
6.222 ฿ - 6.895 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
10.38 ฿ - 11.503 ฿ 897628 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
3.703 ฿ - 4.102 ฿ 416539 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
5.633 ฿ - 6.241 ฿ 1098 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.438 ฿ - 1.596 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
5.777 ฿ - 6.399 ฿ 6224818 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
2.96 ฿ - 3.281 ฿ 716127 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.568 ฿ - 1.735 ฿ 13516 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
3.169 ฿ - 3.512 ฿ 5019 มีในสต็อก
สีดำ
PVC
25.298 ฿ - 28.031 ฿ 12636 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
4.918 ฿ - 5.447 ฿ 302246 มีในสต็อก
สีชมพู
ซิลิโคน
4.19 ฿ - 4.645 ฿ 19 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE - PIR
11.475 ฿ - 12.714 ฿ 1009 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
1.893 ฿ - 2.097 ฿ 10 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
LDPE
3.471 ฿ - 3.847 ฿ 140010 มีในสต็อก
สีแดง
LDPE - PIR
3.703 ฿ - 4.102 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
6.348 ฿ - 7.034 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
3.884 ฿ - 4.301 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
LDPE
  • จาก 6
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/8" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 15.9 mm | 0.626 in ; สีแดง

10720

ช่วงราคา
7.772 ฿ - 7.016 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8003 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1 1/12" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 38.1 mm | 1.5 in ; สีแดง

60807

ช่วงราคา
13.266 ฿ - 11.971 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1 1/12"
ฝาครอบ 47.5 mm 1.941 in LDPE ธรรมชาติ

E1-7/8A

ช่วงราคา
6.895 ฿ - 6.222 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-7/8 in
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 13/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.6 mm | 0.811 in ; สีแดง

10191

ช่วงราคา
11.503 ฿ - 10.38 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
897628 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M14 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 13.7 mm | 0.539 in ; ธรรมชาติ

ECM-14

ช่วงราคา
4.102 ฿ - 3.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
416539 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาครอบ 36.4 mm 1.685 in LDPE ธรรมชาติ

E1-5/8B

ช่วงราคา
6.241 ฿ - 5.633 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1098 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-5/8 in
ฝาครอบ 15.4 mm 0.677 in LDPE ธรรมชาติ

E5/8B

ช่วงราคา
1.596 ฿ - 1.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/8 in
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    19.1 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ M10 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 9.8 mm | 0.386 in ; ธรรมชาติ

ECM-10

ช่วงราคา
6.399 ฿ - 5.777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6224818 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M10
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 3/4" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 18.5 mm | 0.728 in ; ธรรมชาติ

E-3/4-CAT

ช่วงราคา
3.281 ฿ - 2.96 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
716127 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    3/4"
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    15.9 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 16.0 mm | 0.63 in ; ธรรมชาติ

12766

ช่วงราคา
1.735 ฿ - 1.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
13516 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 4.4 mm | 0.173 in ; สีดำ

11098

ช่วงราคา
3.512 ฿ - 3.169 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5019 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีไวนีล คลอไรด์
  • สี
    สีดำ
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 1" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 25.4 mm | 1 in ; สีแดง

11270

ช่วงราคา
28.031 ฿ - 25.298 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
12636 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1"
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 6.0 mm | 0.236 in ; สีชมพู

35-SCF-M10

ช่วงราคา
5.447 ฿ - 4.918 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
302246 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    ซิลิโคน
  • สี
    สีชมพู
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    13.0 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ เมตริก ; ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.0 mm | 0.787 in ; ธรรมชาติ

12769

ช่วงราคา
4.645 ฿ - 4.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
ฝาครอบ 42.4 mm 1.738 in LDPE ธรรมชาติ

E1-11/16B

ช่วงราคา
12.714 ฿ - 11.475 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1009 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-11/16 in
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ UNF ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 13/16 ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 20.3 mm | 0.799 in ; ธรรมชาติ

E-13/16

ช่วงราคา
2.097 ฿ - 1.893 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    13/16
  • ความสูงภายใต้หน้าแปลน
    14.5 mm
ฝาครอบ - เกลียวมาตรฐานที่เข้ากันได้ ไม่มีเกลียว ; ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ 5/16" ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 7.9 mm | 0.311 in ; สีแดง

50454

ช่วงราคา
3.847 ฿ - 3.471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
140010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    สีแดง
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    5/16"
ฝาครอบ 13.7 mm 21.5 mm LDPE ธรรมชาติ

ECM14A

ช่วงราคา
4.102 ฿ - 3.703 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M14
ฝาครอบ 1.654 in 49.2 mm LDPE ธรรมชาติ

ECS1250A

ช่วงราคา
7.034 ฿ - 6.348 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    1-1/4 in
ฝาครอบ 17.7 mm 25.5 mm LDPE ธรรมชาติ

ECM18A

ช่วงราคา
4.301 ฿ - 3.884 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ขนาดเกลียวที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด)
    M18