Menu Search

ปลอกป้องกันไฟ

มีในสต็อก

ปลอกป้องกันอัคคีภัยมาตรฐานและพรีเมียมได้รับการสนับสนุนโดยกลุ่มผลิตภัณฑ์การป้องกันท่อซึ่งมีฝาครอบป้องกันที่ยืดหยุ่นประสิทธิภาพสูงสำหรับสายเคเบิล สายนำไฮดรอลิก และสายยาง ปลอกป้องกันไฟช่วยให้สามารถทนอุณหภูมิ รังสี ความร้อนได้สูง ปลอกภายในมีคุณสมบัติของฉนวนที่ดี ทนอุณหภูมิ 700C ฝาครอบซิลิโคนสีแดงของปลอกมาตรฐานสามารถดับไฟได้เองและมีความยืดหยุ่นสูงช่วยให้ใช้งานได้ง่ายกับรูปทรงที่โค้งงอหรือผิดปกติ ปลอกหุ้มพรีเมี่ยมมีฝาครอบด้านนอกซิลิโคนอัดขึ้นรูปหนาซึ่งจะคงรูปได้ดีช่วยให้ใช้งานง่ายบนท่อตรงท่อและสาย

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
37 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน สั่งซื้อ
73,115.488 ฿ - 81,014.39 ฿ 16 มีในสต็อก
สีเทา
35.0 mm
1,963.225 ฿ - 2,066.55 ฿ 40 มีในสต็อก
สีแดง
30.0 mm
1,312.294 ฿ - 1,454.062 ฿ 80 มีในสต็อก
สีแดง
22.0 mm
897.815 ฿ - 945.065 ฿ 41 มีในสต็อก
สีแดง
15.0 mm
8,225.196 ฿ - 9,113.796 ฿ 8 มีในสต็อก
สีเงิน
16.0 mm
60,676.85 ฿ - 67,231.975 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเทา
28.0 mm
1,041.94 ฿ - 1,096.777 ฿ 40 มีในสต็อก
สีแดง
20.0 mm
50,664.887 ฿ - 56,138.376 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเทา
20.0 mm
3,543.171 ฿ - 3,925.949 ฿ 1 มีในสต็อก
สีแดง
50.0 mm
5,112.283 ฿ - 5,664.581 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
สีเทา
40.0 mm
2,228.771 ฿ - 2,469.553 ฿ 1280 มีในสต็อก
สีแดง
35.0 mm
67,827.662 ฿ - 75,155.302 ฿ 1 มีในสต็อก
สีเทา
32.0 mm
1,542.612 ฿ - 1,709.265 ฿ 82 มีในสต็อก
สีแดง
25.0 mm
10,204.944 ฿ - 11,307.418 ฿ 4 มีในสต็อก
สีเงิน
30.0 mm
2,971.692 ฿ - 3,292.733 ฿ 120 มีในสต็อก
สีแดง
40.0 mm
35,652.001 ฿ - 39,503.602 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Brick Red
45.0 mm
31,687.554 ฿ - 35,110.863 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Brick Red
40.0 mm
39,611.094 ฿ - 43,890.412 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Brick Red
50.0 mm
80,065.409 ฿ - 88,715.133 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Brick Red
90.0 mm
23,770.101 ฿ - 26,338.061 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Brick Red
30.0 mm
  • จาก 2
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

56635

ช่วงราคา
81,014.39 ฿ - 73,115.488 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    ม้วน
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Thick Extruded Silicone
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    35.0 mm
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

600605

ช่วงราคา
2,066.55 ฿ - 1,963.225 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    30.0 mm
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 22.0 mm | 0.866 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

600603

ช่วงราคา
1,454.062 ฿ - 1,312.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
80 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    22.0 mm
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 15.0 mm | 0.591 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

600601

ช่วงราคา
945.065 ฿ - 897.815 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
41 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    15.0 mm
ปลอกหุ้มความร้อน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 16.0 mm | 0.63 in ; ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -50 - 200 °C | -58 - 392 °F

900405

ช่วงราคา
9,113.796 ฿ - 8,225.196 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุภายใน
    ใยแก้วถักจำนวนมาก
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Reflects More than 95% of Radiant Energy
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    16.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 28.0 mm | 1.102 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

56628

ช่วงราคา
67,231.975 ฿ - 60,676.85 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    ม้วน
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Thick Extruded Silicone
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    28.0 mm
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.0 mm | 0.787 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

600602

ช่วงราคา
1,096.777 ฿ - 1,041.94 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.0 mm
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 20.0 mm | 0.787 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

56620

ช่วงราคา
56,138.376 ฿ - 50,664.887 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    ม้วน
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Thick Extruded Silicone
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    20.0 mm
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

600609

ช่วงราคา
3,925.949 ฿ - 3,543.171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    50.0 mm
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

56640

ช่วงราคา
5,664.581 ฿ - 5,112.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    ม้วน
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Thick Extruded Silicone
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    40.0 mm
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 35.0 mm | 1.378 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

600607

ช่วงราคา
2,469.553 ฿ - 2,228.771 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1280 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    35.0 mm
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 32.0 mm | 1.26 in ; ความยาวของม้วน - 25.0 m | 82.021 ft ;

56632

ช่วงราคา
75,155.302 ฿ - 67,827.662 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    ม้วน
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Thick Extruded Silicone
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    32.0 mm
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 25.0 mm | 0.984 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

600604

ช่วงราคา
1,709.265 ฿ - 1,542.612 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
82 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    25.0 mm
ปลอกหุ้มความร้อน - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวของม้วน - 30.5 m | 100.066 ft ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -50 - 200 °C | -58 - 392 °F

900408

ช่วงราคา
11,307.418 ฿ - 10,204.944 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเงิน
  • วัสดุภายใน
    ใยแก้วถักจำนวนมาก
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Reflects More than 95% of Radiant Energy
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    30.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    200 °C
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวของม้วน - 40.0 m | 131.234 ft ;

600608

ช่วงราคา
3,292.733 ฿ - 2,971.692 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุภายใน
    เกลียวแคลเซียมซิลิเกต
  • ราคาต่อ
    เมตร
  • คุณสมบัติพิเศษ (ทั้งหมด)
    Moulded Silicone, Self-Extinguishing, Easy Application to Curved/Irregular Shapes
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    40.0 mm
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 45.0 mm | 1.772 in ; ความยาวของม้วน - 15.0 m | 49.213 ft ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -50 - 500 °C | -58 - 932 °F

900398

ช่วงราคา
39,503.602 ฿ - 35,652.001 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Brick Red
  • วัสดุภายใน
    ไฟเบอร์กลาส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    45.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    500 °C
  • ความยาวของม้วน
    15.0 m
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 40.0 mm | 1.575 in ; ความยาวของม้วน - 15.0 m | 49.213 ft ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -50 - 500 °C | -58 - 932 °F

900397

ช่วงราคา
35,110.863 ฿ - 31,687.554 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Brick Red
  • วัสดุภายใน
    ไฟเบอร์กลาส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    40.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    500 °C
  • ความยาวของม้วน
    15.0 m
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 50.0 mm | 1.969 in ; ความยาวของม้วน - 15.0 m | 49.213 ft ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -50 - 500 °C | -58 - 932 °F

900399

ช่วงราคา
43,890.412 ฿ - 39,611.094 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Brick Red
  • วัสดุภายใน
    ไฟเบอร์กลาส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    50.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    500 °C
  • ความยาวของม้วน
    15.0 m
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 90.0 mm | 3.543 in ; ความยาวของม้วน - 15.0 m | 49.213 ft ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -50 - 500 °C | -58 - 932 °F

900403

ช่วงราคา
88,715.133 ฿ - 80,065.409 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Brick Red
  • วัสดุภายใน
    ไฟเบอร์กลาส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    90.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    500 °C
  • ความยาวของม้วน
    15.0 m
ปลอกป้องกันไฟ - เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน - 30.0 mm | 1.181 in ; ความยาวของม้วน - 15.0 m | 49.213 ft ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน - -50 - 500 °C | -58 - 932 °F

900396

ช่วงราคา
26,338.061 ฿ - 23,770.101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    Brick Red
  • วัสดุภายใน
    ไฟเบอร์กลาส
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
    30.0 mm
  • อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด
    500 °C
  • ความยาวของม้วน
    15.0 m