Menu Search

คลิปไฟเบอร์

มีในสต็อก

คลิปยึดสายไฟเบอร์ได้รับการออกแบบเพื่อยึดสายไฟเบอร์ต่างๆ หรือส่วนประกอบอื่นๆ เช่น ข้อต่อ ตัวป้องกันรอยต่อ หรือ WDM

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
24 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก จำนวนของตำแหน่ง จำนวนช่อง วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
112.067 ฿ - 124.173 ฿ 119 มีในสต็อก
121.663 ฿ - 134.803 ฿ 19 มีในสต็อก
126.112 ฿ - 139.736 ฿ 1991 มีในสต็อก
124.883 ฿ - 138.376 ฿ 8110 มีในสต็อก
16
  • จาก 2
คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 2,7 mm Chìm, 4,5 mm x 90 mm Chìm, 4,5 mm x 90 ° ; ความสูงโดยรวม 7.33 mm | 0.289 in ; รูปแบบ 2

EFA04-64-ASS

ช่วงราคา
124.173 ฿ - 112.067 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเหลือง
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ความสูงโดยรวม
    7.33 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    17.5 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - กาว ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 2,7 mm Chìm, 4,5 mm x 90 mm Chìm, 4,5 mm x 90 ° ; ความสูงโดยรวม 7.33 mm | 0.289 in ; รูปแบบ 2

EFA04-63-ASS

ช่วงราคา
134.803 ฿ - 121.663 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเขียว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ความสูงโดยรวม
    7.33 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    17.5 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปด้านบน ; เส้นผ่าศูนย์กลางรู 3.2 mm, 1.0 mm, 1.0 mm ; ความสูงโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; รูปแบบ 1

EFA04-61-001

ช่วงราคา
139.736 ฿ - 126.112 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1991 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีแดง
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    26.5 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    17.5 mm
คลิปสายไฟเบอร์ - คลิปใน; กาว ; ; ความสูงโดยรวม 6.4 mm | 0.252 in ;

EFA04-08-ASS

ช่วงราคา
138.376 ฿ - 124.883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8110 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
  • ความยาวโดยรวม
    72.66 mm
  • ความกว้างโดยรวม
    26.5 mm