Menu Search

ปะเก็นกาว EPDM

มีในสต็อก

เทปปะเก็นกาว EPDM เป็นโฟมเซลล์แบบปิด ให้การปกป้องจากความชื้นและอากาศ ทนสภาพอากาศและการออกซิเดชั่นได้ดีเยี่ยม ใช้ร่วมกันได้ดีเยี่ยม ยืดหยุ่นที่อุณหภูมิต่ำ และเหมาะกับการใช้งานภายนอก เหมาะสำหรับการใช้ในงานต่อไปนี้ HVAC เครื่องใช้ไฟฟ้า การก่อสร้าง และการประกอบทั่วไป

  • จำหน่ายแบบม้วน 10 เมตร
  • ซีลกาวสามารถนำไปใช้ได้โดยง่าย
  • เคลือบผิวสีดำ
  • เหมาะสำหรับส่วนปิดที่เป็นโลหะ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
8 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความหนาโดยรวม ความกว้างโดยรวม สั่งซื้อ
577.948 ฿ - 640.384 ฿ 1316 มีในสต็อก
25.0 mm
631.786 ฿ - 700.042 ฿ 8990 มีในสต็อก
20.0 mm
548.567 ฿ - 607.83 ฿ 17689 มีในสต็อก
10.0 mm
351.517 ฿ - 389.496 ฿ 20416 มีในสต็อก
10.0 mm
873.794 ฿ - 968.191 ฿ 1418 มีในสต็อก
15.0 mm
1,557.335 ฿ - 1,725.575 ฿ 4371 มีในสต็อก
30.0 mm
351.517 ฿ - 389.496 ฿ 4738 มีในสต็อก
15.0 mm
459.176 ฿ - 508.783 ฿ 1333 มีในสต็อก
20.0 mm
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 25.0 mm | 0.984 in

1200325001

ช่วงราคา
640.384 ฿ - 577.948 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1316 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    25.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in

1200520001

ช่วงราคา
700.042 ฿ - 631.786 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8990 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

1200310001

ช่วงราคา
607.83 ฿ - 548.567 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17689 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 10.0 mm | 0.394 in

1200510001

ช่วงราคา
389.496 ฿ - 351.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20416 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    10.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

1200515001

ช่วงราคา
968.191 ฿ - 873.794 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1418 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 30.0 mm | 1.181 in

1200530001

ช่วงราคา
1,725.575 ฿ - 1,557.335 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4371 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    30.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 15.0 mm | 0.591 in

1200315001

ช่วงราคา
389.496 ฿ - 351.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4738 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    15.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์
EPDM แถบกันน้ำ - ; ; ความกว้างโดยรวม 20.0 mm | 0.787 in

1200320001

ช่วงราคา
508.783 ฿ - 459.176 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1333 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความกว้างโดยรวม
    20.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    EPDM
  • วัสดุเต็ม
    เอทิลีน โพรไพลีน ไดอีน โมโนเมอร์