Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.972 ฿ - 2.185 ฿ 54375 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
5.0 mm
3.448 ฿ - 3.823 ฿ 1130 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
19.1 mm
1.438 ฿ - 1.592 ฿ 44607 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
1.536 ฿ - 1.712 ฿ 18120 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
3.675 ฿ - 4.069 ฿ 191894 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
16.0 mm
7.206 ฿ - 7.99 ฿ 15296 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
9.0 mm
2.506 ฿ - 2.775 ฿ 210080 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
6.4 mm
5.294 ฿ - 5.87 ฿ 52148 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
3.438 ฿ - 3.81 ฿ 4120 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
19.1 mm
2.863 ฿ - 3.169 ฿ 89903 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.54 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.63 mm
1.63 mm
14.3 mm
1.151 ฿ - 1.276 ฿ 18099 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
4.8 mm
3.104 ฿ - 3.438 ฿ 197 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
6.4 mm
1.907 ฿ - 2.111 ฿ 10060 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
4.8 mm
4.686 ฿ - 5.192 ฿ 71 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
12.7 mm
2.793 ฿ - 3.095 ฿ 2518 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
20.0 mm
3.55 ฿ - 3.925 ฿ 1165 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
38.1 mm
3.202 ฿ - 3.54 ฿ 56055 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
12.0 mm
2.877 ฿ - 3.192 ฿ 222355 มีในสต็อก
UL94 V-2
2.5 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.65 mm
1.65 mm
2.0 mm
2.691 ฿ - 2.974 ฿ 17033 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
25.0 mm
2.056 ฿ - 2.274 ฿ 5664 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.9 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
14.3 mm
  • จาก 16
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 5.0 mm | 0.197 in ; รูปแบบ 2

MDLSP1-05M-01

ช่วงราคา
2.185 ฿ - 1.972 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
54375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 19.1 mm | 0.752 in

CBS-12-19

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1130 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in

MSP-4-01

ช่วงราคา
1.592 ฿ - 1.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
44607 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

CBS-4-01

ช่วงราคา
1.712 ฿ - 1.536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 16.0 mm | 0.63 in ; รูปแบบ 2

MDLSP1-16M-01

ช่วงราคา
4.069 ฿ - 3.675 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
191894 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 9.0 mm | 0.354 in ; รูปแบบ 2

MDLSP2-09M-01

ช่วงราคา
7.99 ฿ - 7.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15296 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; ธรรมชาติ

LNCBS-4-01

ช่วงราคา
2.775 ฿ - 2.506 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210080 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดยาวแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

CBS-8-01

ช่วงราคา
5.87 ฿ - 5.294 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
52148 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.18 mm | 0.125 in ; ความยาวสเปเซอร์ 19.1 mm | 0.752 in

MSPM-12-01

ช่วงราคา
3.81 ฿ - 3.438 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4120 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in ; รูปแบบ 1

DLCBST-9-01

ช่วงราคา
3.169 ฿ - 2.863 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89903 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก ; ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

CBS-3-19

ช่วงราคา
1.276 ฿ - 1.151 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
18099 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดเแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 6.4 mm | 0.252 in ; รูปแบบ 1 ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

MSPE-4-01

ช่วงราคา
3.438 ฿ - 3.104 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
197 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 4.8 mm | 0.189 in

MSP-3-01

ช่วงราคา
2.111 ฿ - 1.907 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกหัวลูกศร ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.7 mm | 0.5 in ; ธรรมชาติ

LNCBS-8-01

ช่วงราคา
5.192 ฿ - 4.686 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
71 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดยาวแบบเขี้ยวไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 20.0 mm | 0.787 in ; รูปแบบ 2

MDLSP2-20M-01

ช่วงราคา
3.095 ฿ - 2.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2518 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.18 mm | 0.125 in ; ความยาวสเปเซอร์ 38.1 mm | 1.5 in

MSPM-24-01

ช่วงราคา
3.925 ฿ - 3.55 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1165 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 12.0 mm | 0.472 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLSP-1-12M-01

ช่วงราคา
3.54 ฿ - 3.202 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
56055 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา ; ความยาวสเปเซอร์ 2.0 mm | 0.079 in ; รูปแบบ 2

MDLSP1-02M-01

ช่วงราคา
3.192 ฿ - 2.877 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
222355 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกทรงหยดน้ำตา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 25.0 mm | 0.984 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLSP-3-25M-01

ช่วงราคา
2.974 ฿ - 2.691 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
17033 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกหัวลูกศร
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    6.0 mm
ฐานรับ PCB - ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก ; เส้นผ่านศูนย์กลางรู A 3.9 mm | 0.154 in ; ความยาวสเปเซอร์ 14.3 mm | 0.563 in

MSP-9-01

ช่วงราคา
2.274 ฿ - 2.056 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5664 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดสองขาแบบไม่ล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm