Menu Search

เสารองรับที่ล็อคคู่

มีในสต็อก

เสารองรับแผงวงจรแบบล๊อคคู่จะล๊อคปลายทั้งสองด้าน และเป็นวิธีง่ายและเร็วในการล๊อค PCBs สองชิ้น หรือ PCB ชิ้นเดียวให้ติดกับโครงหรือเพลา มีระบบล๊อคแบบด้านใดด้านหนึ่งด้วย และมีหลากหลายบอดี้และขนาดตามความต้องการของโครงการคุณ เหมาะสำหรับความต้องการและการใช้งานหลากหลาย มีแบบไนลอน 6/6 (RMS-01) หรือไนลอนหน่วงการติดไฟ 6/6 (RMS-19) พร้อมสองทางเลือกการรับรอง UL (UL94 V0 และ UL94 V2)

  • ติดตั้งง่ายด้วยมือ
  • LDPE, สีธรรมชาติ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
319 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางรู A สี วัสดุ ช่วงความหนาของแผง A ช่วงความหนาของแผง B ความยาวสเปเซอร์ สั่งซื้อ
1.448 ฿ - 1.601 ฿ 931237 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
15.9 mm
3.448 ฿ - 3.823 ฿ 4863812 มีในสต็อก
UL94 V-2
3.18 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
1.57 mm
31.8 mm
4.246 ฿ - 4.70 ฿ 1000 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
11.1 mm
1.527 ฿ - 1.689 ฿ 1000 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
15.2 mm
3.652 ฿ - 4.051 ฿ 40 มีในสต็อก
UL94 V-2
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.57 mm
0.79 - 1.98 mm
31.7 mm
4.218 ฿ - 4.663 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
7.9 mm
4.12 ฿ - 4.57 ฿ 1000 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
6.4 mm
1.448 ฿ - 1.61 ฿ 1000 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
11.2 mm
1.619 ฿ - 1.796 ฿ 1000 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
21.2 mm
4.074 ฿ - 4.51 ฿ 10 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
4.8 mm
1.536 ฿ - 1.703 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
17.2 mm
4.223 ฿ - 4.682 ฿ 1000 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
9.5 mm
1.573 ฿ - 1.745 ฿ 1060 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
9.2 mm
1.592 ฿ - 1.763 ฿ 27694 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
19.2 mm
1.652 ฿ - 1.837 ฿ 1000 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
23.2 mm
1.67 ฿ - 1.842 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
16.2 mm
4.278 ฿ - 4.738 ฿ 26 มีในสต็อก
UL94 V-2
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
12.7 mm
1.601 ฿ - 1.782 ฿ 30 มีในสต็อก
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
20.0 mm
4.334 ฿ - 4.803 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-2
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.2 - 2.0 mm
1.2 - 2.0 mm
14.3 mm
1.517 ฿ - 1.68 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
UL94 V-0
4.0 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
1.6 mm
1.6 mm
13.2 mm
  • จาก 16
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวสเปเซอร์ 15.9 mm | 0.626 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLMSPM-10-01

ช่วงราคา
1.601 ฿ - 1.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
931237 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
เสารองรับ PCB - ล็อคสองเขี้ยว - เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง - 4.6 mm | 0.181 in ; ความยาวสเปเซอร์ 31.8 mm | 1.252 in ; ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C | -40 - 185 °F

DLMSPM-20-01

ช่วงราคา
3.823 ฿ - 3.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4863812 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวยึดล็อกสองขาแบบล็อก
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.6 mm
ฐานรับ PCB - Locking Arrowhead Snap-Lock ; Locking Arrowhead Snap-Lock ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 11.1 mm | 0.437 in

DLCBSM2-7-01

ช่วงราคา
4.70 ฿ - 4.246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock ; ตัวล็อคประกบยึด ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 15.2 mm | 0.598 in

DLCBSTA-5-19

ช่วงราคา
1.689 ฿ - 1.527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.3 mm
ฐานรับ PCB - Locking Arrowhead Snap-Lock ; ไนลอน 6/6 ; ความยาวสเปเซอร์ 31.7 mm | 1.248 in ; อุณหภูมิในการทำงานสูงสุด 85 °C | 185 °F

LCBS-3-20-01

ช่วงราคา
4.051 ฿ - 3.652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Locking Bayonet Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    7.1 mm
ฐานรับ PCB - Locking Arrowhead Snap-Lock ; Locking Arrowhead Snap-Lock ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 7.9 mm | 0.311 in

DLCBSM2-5-01

ช่วงราคา
4.663 ฿ - 4.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - Locking Arrowhead Snap-Lock ; Locking Arrowhead Snap-Lock ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 6.4 mm | 0.252 in

DLCBSM2-4-01

ช่วงราคา
4.57 ฿ - 4.12 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock ; ตัวล็อคประกบยึด ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 11.2 mm | 0.441 in

DLCBSTA-3-19

ช่วงราคา
1.61 ฿ - 1.448 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.3 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock ; ตัวล็อคประกบยึด ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 21.2 mm | 0.835 in

DLCBSTA-9-19

ช่วงราคา
1.796 ฿ - 1.619 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.3 mm
ฐานรับ PCB - Locking Arrowhead Snap-Lock ; Locking Arrowhead Snap-Lock ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 4.8 mm | 0.189 in

DLCBSM2-3-01

ช่วงราคา
4.51 ฿ - 4.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock ; ตัวล็อคประกบยึด ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 17.2 mm | 0.677 in

DLCBSTA-6-19

ช่วงราคา
1.703 ฿ - 1.536 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.3 mm
ฐานรับ PCB - Locking Arrowhead Snap-Lock ; Locking Arrowhead Snap-Lock ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.5 mm | 0.374 in

DLCBSM2-6-01

ช่วงราคา
4.682 ฿ - 4.223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock ; ตัวล็อคประกบยึด ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 9.2 mm | 0.362 in

DLCBSTA-1-19

ช่วงราคา
1.745 ฿ - 1.573 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1060 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.3 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock ; ตัวล็อคประกบยึด ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 19.2 mm | 0.756 in

DLCBSTA-7-19

ช่วงราคา
1.763 ฿ - 1.592 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
27694 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.3 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock ; ตัวล็อคประกบยึด ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 23.2 mm | 0.913 in

DLCBSTA-10-19

ช่วงราคา
1.837 ฿ - 1.652 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.3 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock ; ตัวล็อคประกบยึด ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 16.2 mm | 0.638 in

DLCBSTA-2-19

ช่วงราคา
1.842 ฿ - 1.67 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.3 mm
ฐานรับ PCB - Locking Arrowhead Snap-Lock ; Locking Arrowhead Snap-Lock ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 12.7 mm | 0.5 in

DLCBSM2-8-01

ช่วงราคา
4.738 ฿ - 4.278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
26 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock ; ตัวล็อคประกบยึด ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 20.0 mm | 0.787 in

DLCBSTA-8-19

ช่วงราคา
1.782 ฿ - 1.601 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.3 mm
ฐานรับ PCB - Locking Arrowhead Snap-Lock ; Locking Arrowhead Snap-Lock ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 14.3 mm | 0.563 in

DLCBSM2-9-01

ช่วงราคา
4.803 ฿ - 4.334 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • ประเภทรูยึด B
    Locking Arrowhead Snap-Lock
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    4.4 mm
ฐานรับ PCB - Snap Lock ; ตัวล็อคประกบยึด ; ธรรมชาติ ; ไนลอน 6/6 ; 13.2 mm | 0.52 in

DLCBSTA-4-19

ช่วงราคา
1.68 ฿ - 1.517 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • ประเภทรูยึด A
    Snap Lock
  • ประเภทรูยึด B
    ตัวล็อคประกบยึด
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางตัวเครื่อง
    3.3 mm