Menu Search

จุกเปล่ารูปโดม

มีในสต็อก

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
103 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
6.074 ฿ - 6.728 ฿ 542357 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
6.0 mm
5.823 ฿ - 6.459 ฿ 168450 มีในสต็อก
15.1 mm
สีดำ
6.4 mm
5.559 ฿ - 6.157 ฿ 764 มีในสต็อก
13.5 mm
สีดำ
6.4 mm
5.318 ฿ - 5.893 ฿ 399523 มีในสต็อก
7.6 mm
สีดำ
5.6 mm
5.601 ฿ - 6.208 ฿ 464848 มีในสต็อก
11.9 mm
สีดำ
6.4 mm
16.189 ฿ - 17.934 ฿ 31119 มีในสต็อก
55.1 mm
สีดำ
11.9 mm
7.651 ฿ - 8.473 ฿ 78217 มีในสต็อก
11.0 mm
สีดำ
7.0 mm
8.709 ฿ - 9.651 ฿ 483 มีในสต็อก
31.7 mm
34.9 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
5.568 ฿ - 6.171 ฿ 2039 มีในสต็อก
12.7 mm
14.7 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
15.076 ฿ - 16.704 ฿ 60140 มีในสต็อก
30.1 mm
33.3 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
5.285 ฿ - 5.856 ฿ 1043 มีในสต็อก
7.9 mm
สีดำ
7.9 mm
9.127 ฿ - 10.208 ฿ 177203 มีในสต็อก
42.7 mm
สีดำ
11.8 mm
5.777 ฿ - 6.403 ฿ 195028 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
8.0 mm
6.283 ฿ - 6.96 ฿ 70 มีในสต็อก
21.4 mm
สีดำ
6.4 mm
6.70 ฿ - 7.424 ฿ 341 มีในสต็อก
26.0 mm
สีดำ
9.6 mm
5.61 ฿ - 6.218 ฿ 65 มีในสต็อก
13.5 mm
สีดำ
10.3 mm
7.327 ฿ - 8.12 ฿ 1047 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
6.5 mm
6.575 ฿ - 7.285 ฿ 352926 มีในสต็อก
22.6 mm
สีดำ
10.6 mm
6.677 ฿ - 7.396 ฿ 929 มีในสต็อก
25.8 mm
สีดำ
14.3 mm
10.259 ฿ - 11.368 ฿ 42589 มีในสต็อก
32.0 mm
35.3 mm
สีดำ
2.5 mm
11.5 mm
  • จาก 6
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.0 mm | 0.512 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-10

ช่วงราคา
6.728 ฿ - 6.074 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
542357 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.0 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 15.1 mm | 0.594 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-11

ช่วงราคา
6.459 ฿ - 5.823 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
168450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    15.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.5 mm | 0.531 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-3

ช่วงราคา
6.157 ฿ - 5.559 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
764 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 7.6 mm | 0.299 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-6

ช่วงราคา
5.893 ฿ - 5.318 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
399523 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    7.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    5.6 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.9 mm | 0.469 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-33

ช่วงราคา
6.208 ฿ - 5.601 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
464848 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 55.1 mm | 2.169 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-23

ช่วงราคา
17.934 ฿ - 16.189 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
31119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    55.1 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.9 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 11.0 mm | 0.433 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-7

ช่วงราคา
8.473 ฿ - 7.651 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
78217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    11.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.0 mm
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 31.7 mm | 1.248 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.9 mm | 1.374 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466862

ช่วงราคา
9.651 ฿ - 8.709 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.7 mm | 0.579 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466871

ช่วงราคา
6.171 ฿ - 5.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 30.1 mm | 1.185 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.3 mm | 1.311 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466877

ช่วงราคา
16.704 ฿ - 15.076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 7.9 mm | 0.311 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-1

ช่วงราคา
5.856 ฿ - 5.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    7.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.9 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 42.7 mm | 1.681 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-31

ช่วงราคา
10.208 ฿ - 9.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
177203 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    42.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.8 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-13

ช่วงราคา
6.403 ฿ - 5.777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.4 mm | 0.843 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-14

ช่วงราคา
6.96 ฿ - 6.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.0 mm | 1.024 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-22

ช่วงราคา
7.424 ฿ - 6.70 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.6 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.5 mm | 0.531 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-34

ช่วงราคา
6.218 ฿ - 5.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.0 mm | 0.512 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-9

ช่วงราคา
8.12 ฿ - 7.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1047 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.6 mm | 0.89 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

460016

ช่วงราคา
7.285 ฿ - 6.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
352926 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.6 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.8 mm | 1.016 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

466858

ช่วงราคา
7.396 ฿ - 6.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
929 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.3 mm
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 32.0 mm | 1.26 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 35.3 mm | 1.39 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466870

ช่วงราคา
11.368 ฿ - 10.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42589 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม