Menu Search

จุกเปล่ารูปโดม

มีในสต็อก

จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
103 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม สี ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด ความสูงโดยรวม สั่งซื้อ
6.575 ฿ - 7.285 ฿ 352926 มีในสต็อก
22.6 mm
สีดำ
10.6 mm
6.677 ฿ - 7.396 ฿ 929 มีในสต็อก
25.8 mm
สีดำ
14.3 mm
10.259 ฿ - 11.368 ฿ 89 มีในสต็อก
32.0 mm
35.3 mm
สีดำ
2.5 mm
11.5 mm
2.413 ฿ - 2.668 ฿ 293719 มีในสต็อก
14.6 mm
สีขาว
10.3 mm
3.48 ฿ - 3.861 ฿ 5268 มีในสต็อก
18.2 mm
สีขาว
10.3 mm
8.709 ฿ - 9.651 ฿ 483 มีในสต็อก
31.7 mm
34.9 mm
สีดำ
6.4 mm
14.3 mm
5.568 ฿ - 6.171 ฿ 2039 มีในสต็อก
12.7 mm
14.7 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
15.076 ฿ - 16.704 ฿ 60140 มีในสต็อก
30.1 mm
33.3 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
5.285 ฿ - 5.856 ฿ 1043 มีในสต็อก
7.9 mm
สีดำ
7.9 mm
9.127 ฿ - 10.208 ฿ 153299 มีในสต็อก
42.7 mm
สีดำ
11.8 mm
5.777 ฿ - 6.403 ฿ 195028 มีในสต็อก
17.0 mm
สีดำ
8.0 mm
6.283 ฿ - 6.96 ฿ 70 มีในสต็อก
21.4 mm
สีดำ
6.4 mm
6.70 ฿ - 7.424 ฿ 341 มีในสต็อก
26.0 mm
สีดำ
9.6 mm
5.61 ฿ - 6.218 ฿ 65 มีในสต็อก
13.5 mm
สีดำ
10.3 mm
7.327 ฿ - 8.12 ฿ 1047 มีในสต็อก
13.0 mm
สีดำ
6.5 mm
1.077 ฿ - 1.192 ฿ 2468 มีในสต็อก
8.0 mm
สีขาว
8.0 mm
8.166 ฿ - 9.048 ฿ 119 มีในสต็อก
33.3 mm
สีดำ
14.3 mm
8.793 ฿ - 9.744 ฿ 1056 มีในสต็อก
19.1 mm
23.4 mm
สีขาว
6.4 mm
14.3 mm
6.784 ฿ - 7.517 ฿ 50299 มีในสต็อก
30.5 mm
สีขาว
11.5 mm
6.575 ฿ - 7.285 ฿ 310503 มีในสต็อก
22.6 mm
สีขาว
10.6 mm
  • จาก 6
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.6 mm | 0.89 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

460016

ช่วงราคา
7.285 ฿ - 6.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
352926 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.6 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 25.8 mm | 1.016 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

466858

ช่วงราคา
7.396 ฿ - 6.677 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
929 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.8 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.3 mm
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 32.0 mm | 1.26 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 35.3 mm | 1.39 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466870

ช่วงราคา
11.368 ฿ - 10.259 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
89 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.6 mm | 0.575 in ; ; ไนลอน ; สีขาว

462732

ช่วงราคา
2.668 ฿ - 2.413 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
293719 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    14.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 18.2 mm | 0.717 in ; ; ไนลอน ; สีขาว

462733

ช่วงราคา
3.861 ฿ - 3.48 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5268 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.2 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 31.7 mm | 1.248 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 34.9 mm | 1.374 in ; กดยึด ; PA ; สีดำ

466862

ช่วงราคา
9.651 ฿ - 8.709 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
483 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 12.7 mm | 0.5 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 14.7 mm | 0.579 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466871

ช่วงราคา
6.171 ฿ - 5.568 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2039 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 30.1 mm | 1.185 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.3 mm | 1.311 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466877

ช่วงราคา
16.704 ฿ - 15.076 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60140 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 7.9 mm | 0.311 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-1

ช่วงราคา
5.856 ฿ - 5.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1043 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    7.9 mm
  • ความสูงโดยรวม
    7.9 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 42.7 mm | 1.681 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-31

ช่วงราคา
10.208 ฿ - 9.127 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
153299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    42.7 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.8 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 17.0 mm | 0.669 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-13

ช่วงราคา
6.403 ฿ - 5.777 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
195028 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    17.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 21.4 mm | 0.843 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-14

ช่วงราคา
6.96 ฿ - 6.283 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
70 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    21.4 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.4 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 26.0 mm | 1.024 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-22

ช่วงราคา
7.424 ฿ - 6.70 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
341 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    26.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    9.6 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.5 mm | 0.531 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-34

ช่วงราคา
6.218 ฿ - 5.61 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.3 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 13.0 mm | 0.512 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

PGM-9

ช่วงราคา
8.12 ฿ - 7.327 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1047 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    13.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    6.5 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 8.0 mm | 0.315 in ; ; ไนลอน ; สีขาว

462728

ช่วงราคา
1.192 ฿ - 1.077 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    8.0 mm
  • ความสูงโดยรวม
    8.0 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 33.3 mm | 1.311 in ; ; ไนลอน ; สีดำ

466861

ช่วงราคา
9.048 ฿ - 8.166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
119 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    33.3 mm
  • ความสูงโดยรวม
    14.3 mm
จุกเปล่า - เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ 19.1 mm | 0.752 in ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 23.4 mm | 0.921 in ; กดยึด ; PA ; สีขาว

466873

ช่วงราคา
9.744 ฿ - 8.793 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1056 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุเต็ม
    พอลิเอไมด์ 6.6
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • รูปทรงหัว
    โดม
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 30.5 mm | 1.201 in ; ; ไนลอน ; สีขาว

462738

ช่วงราคา
7.517 ฿ - 6.784 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
50299 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    30.5 mm
  • ความสูงโดยรวม
    11.5 mm
จุกเปล่า - ; เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม 22.6 mm | 0.89 in ; ; ไนลอน ; สีขาว

462736

ช่วงราคา
7.285 ฿ - 6.575 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
310503 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    22.6 mm
  • ความสูงโดยรวม
    10.6 mm