จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.369 ฿ - 5.415 ฿ | 907149 มีในสต็อก |
|
0.252 in
6.4 mm
|
สีขาว
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 167263 มีในสต็อก |
|
0.787 in
20.0 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
|||
| 8.041 ฿ - 15.591 ฿ | 548 มีในสต็อก |
|
1.311 in
33.3 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 10690 มีในสต็อก |
|
1.906 in
48.4 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| 6.324 ฿ - 7.006 ฿ | 88464 มีในสต็อก |
|
0.913 in
23.2 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1474 มีในสต็อก |
|
1.681 in
42.7 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| 8.464 ฿ - 8.909 ฿ | 802201 มีในสต็อก |
|
1.311 in
33.3 mm
|
สีดำ
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 97169 มีในสต็อก |
|
1.016 in
25.8 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| 5.369 ฿ - 5.415 ฿ | 3048 มีในสต็อก |
|
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 6.324 ฿ - 7.006 ฿ | 466588 มีในสต็อก |
|
0.913 in
23.2 mm
|
สีดำ
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 29774 มีในสต็อก |
|
1.374 in
34.9 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| 6.826 ฿ - 7.563 ฿ | 410 มีในสต็อก |
|
1.22 in
31.0 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 18.426 ฿ - 20.416 ฿ | 77775 มีในสต็อก |
|
2.169 in
55.1 mm
|
สีดำ
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
||
| 19.006 ฿ - 21.061 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 6.784 ฿ - 7.517 ฿ | 189446 มีในสต็อก |
|
1.201 in
30.5 mm
|
สีดำ
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 6.533 ฿ - 7.239 ฿ | 259 มีในสต็อก |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
สีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5.568 ฿ - 6.171 ฿ | 4527 มีในสต็อก |
0.5 in
12.7 mm
|
0.579 in
14.7 mm
|
สีดำ
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2.032 ฿ - 2.255 ฿ | 154022 มีในสต็อก |
|
0.374 in
9.5 mm
|
สีขาว
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 24.291 ฿ - 47.097 ฿ | 2010 มีในสต็อก |
1.752 in
44.5 mm
|
1.906 in
48.4 mm
|
สีขาว
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 2.919 ฿ - 5.652 ฿ | 108 มีในสต็อก |
|
0.236 in
6.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ