Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
จุกเปล่าทรงโดมใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่านศูนย์กลางที่เข้ากันได้ | เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม | สี | ความหนาของแผงเข้ากันได้สูงสุด | ความสูงโดยรวม | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.292 ฿ - 2.538 ฿ | 2336 มีในสต็อก |
|
0.531 in
13.5 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1.077 ฿ - 1.192 ฿ | 2468 มีในสต็อก |
|
0.315 in
8.0 mm
|
สีขาว
|
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 2.956 ฿ - 3.271 ฿ | 32091 มีในสต็อก |
|
0.657 in
16.7 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 8.166 ฿ - 9.048 ฿ | 119 มีในสต็อก |
|
1.311 in
33.3 mm
|
สีดำ
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 8.793 ฿ - 9.744 ฿ | 111868 มีในสต็อก |
|
1.016 in
25.8 mm
|
สีขาว
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 18.843 ฿ - 20.88 ฿ | 28369 มีในสต็อก |
|
1.669 in
42.4 mm
|
สีขาว
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 13.67 ฿ - 15.15 ฿ | 435116 มีในสต็อก |
|
1.906 in
48.4 mm
|
สีดำ
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 6.501 ฿ - 7.206 ฿ | 538 มีในสต็อก |
|
0.89 in
22.6 mm
|
สีดำ
|
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 8.793 ฿ - 9.744 ฿ | 1436 มีในสต็อก |
|
1.5 in
38.1 mm
|
สีดำ
|
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
| 7.118 ฿ - 7.888 ฿ | 1028 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
1.173 in
29.8 mm
|
สีดำ
|
0.098 in
2.5 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 6.074 ฿ - 6.728 ฿ | 97410 มีในสต็อก |
|
0.512 in
13.0 mm
|
สีดำ
|
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 4.598 ฿ - 5.09 ฿ | 123 มีในสต็อก |
|
0.925 in
23.5 mm
|
สีดำ
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 19.006 ฿ - 21.061 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.787 in
20.0 mm
|
0.89 in
22.6 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1474 มีในสต็อก |
|
1.681 in
42.7 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| 8.464 ฿ - 8.909 ฿ | 1144201 มีในสต็อก |
|
1.311 in
33.3 mm
|
สีดำ
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 6.324 ฿ - 7.006 ฿ | 650632 มีในสต็อก |
|
0.913 in
23.2 mm
|
สีขาว
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5.369 ฿ - 5.415 ฿ | 3048 มีในสต็อก |
|
0.252 in
6.4 mm
|
สีดำ
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 108843 มีในสต็อก |
|
1.016 in
25.8 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
| 5.369 ฿ - 5.415 ฿ | 975843 มีในสต็อก |
|
0.252 in
6.4 mm
|
สีขาว
|
|
0.232 in
5.9 mm
|
||
| 47702 มีในสต็อก |
|
1.374 in
34.9 mm
|
สีขาว
|
|
0.453 in
11.5 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ