Menu Search

สกรูเคาน์เตอร์ซิงค์ - PEEK

มีในสต็อก

สกรูหัวหกเหลี่ยมและทอร์กซ์ Countersunk ทำจาก PEEK ให้ความแข็งแรงเชิงกล ทนต่อสารเคมี และเสถียรภาพทางความร้อนได้ดีเยี่ยม.

การออกแบบหัวเคาน์เตอร์ซิงค์ช่วยให้สามารถวางบนพื้นผิวได้อย่างราบรื่น มันให้พื้นผิวที่เรียบเนียนและเรียบเนียนเหมาะสำหรับการประกอบชิ้นส่วนที่มีความแม่นยำ.

รักษาความสมบูรณ์ของโครงสร้างและประสิทธิภาพการทำงานที่อุณหภูมิสูงถึง 260 องศาเซลเซียส สิ่งนี้ทำให้เหมาะอย่างยิ่งหรือใช้ในภาคการแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ และยานยนต์. วัสดุ: PEEK สี: สีเบจ Series Code: SR2011

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
50 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก d2 d1 รูปแบบหัว h1 l2 ขนาด Torx l1 ±0.2 สั่งซื้อ
107.666 ฿ - 113.333 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
10.0
M5
Torx Head
2.50
1.6
TX-25
20.0
90.645 ฿ - 95.416 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
12.0
M6
Torx Head
3.00
2.0
TX-30
12.0
75.145 ฿ - 79.10 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
4.0
M2
Torx Head
1.20
0.8
TX-6
8.0
64.362 ฿ - 67.75 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
8.0
80.154 ฿ - 84.373 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
20.0
73.881 ฿ - 77.77 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
15.0
63.912 ฿ - 67.276 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
10.0
87.293 ฿ - 91.887 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
8.0
100.192 ฿ - 105.466 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
6.0
M3
Torx Head
1.65
1.0
TX-10
30.0
90.183 ฿ - 94.93 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
8.0
M4
Torx Head
2.20
1.4
TX-20
25.0
  • จาก 3
สกรู Countersunk Torx Head M5 20.0 10.0 PEEK สีเบจ

20819965

ช่วงราคา
113.333 ฿ - 107.666 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • d1
    M5
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    10.0
  • l2
    1.6
  • h1
    2.50
สกรู Countersunk Torx Head M6 12.0 12.0 PEEK สีเบจ

20820015

ช่วงราคา
95.416 ฿ - 90.645 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • d1
    M6
  • l1 ±0.2
    12.0
  • d2
    12.0
  • l2
    2.0
  • h1
    3.00
สกรู Countersunk Torx Head M2 8.0 4.0 PEEK สีเบจ

20819637

ช่วงราคา
79.10 ฿ - 75.145 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • d1
    M2
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    4.0
  • l2
    0.8
  • h1
    1.20
สกรู Countersunk Torx Head M3 8.0 6.0 PEEK สีเบจ

20819774

ช่วงราคา
67.75 ฿ - 64.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
สกรู Countersunk Torx Head M3 20.0 6.0 PEEK สีเบจ

20819811

ช่วงราคา
84.373 ฿ - 80.154 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    20.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
สกรู Countersunk Torx Head M4 15.0 8.0 PEEK สีเบจ

20819880

ช่วงราคา
77.77 ฿ - 73.881 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    15.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
สกรู Countersunk Torx Head M3 10.0 6.0 PEEK สีเบจ

20819781

ช่วงราคา
67.276 ฿ - 63.912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    10.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
สกรู Countersunk Torx Head M4 8.0 8.0 PEEK สีเบจ

20819859

ช่วงราคา
91.887 ฿ - 87.293 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    8.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20
สกรู Countersunk Torx Head M3 30.0 6.0 PEEK สีเบจ

20819835

ช่วงราคา
105.466 ฿ - 100.192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • d1
    M3
  • l1 ±0.2
    30.0
  • d2
    6.0
  • l2
    1.0
  • h1
    1.65
สกรู Countersunk Torx Head M4 25.0 8.0 PEEK สีเบจ

20819903

ช่วงราคา
94.93 ฿ - 90.183 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • d1
    M4
  • l1 ±0.2
    25.0
  • d2
    8.0
  • l2
    1.4
  • h1
    2.20