ขอเกี่ยวแบบกดที่มีระยะจับกว้างพร้อมสกรูแบบปรับได้ ขอเกี่ยวมีแรงกดที่ดีและมีตัวเลือกแรงกดที่ตั้งค่าไว้ล่วงหน้าให้เลือก ซึ่งประกอบไปด้วย 4 มม. และ 6 มม. เพื่อการแยกเสียงรบกวนที่ดีขึ้น
ขอเกี่ยวแบบกดมีคุณสมบัติในการลดเสียงรบกวนและให้การปิดผนึกที่ดีขึ้นภายใต้สภาวะที่มีการสั่นสะเทือนและกระแทก ขอเกี่ยวได้รับการให้คะแนนตาม DIN-EN 61373
กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้ประกอบไปด้วยขอเกี่ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบและตัวเลือกแบบล็อกและไม่มล็อก จำหน่ายลูกเบี้ยวและกุญแจไขควงแยกต่างหาก
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ความกว้างรูยึด | แบบกดสูงสุด | การกำหนดทิศทางการติดตั้ง | วัสดุขอเกี่ยว | ประเภทคีย์ | ความหนาของประตูที่เข้ากันได้สูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 715.2257 ฿ - 792.4962 ฿ | 148 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 448.9217 ฿ - 497.4193 ฿ | 50 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 724.2783 ฿ - 802.5258 ฿ | 54 มีในสต็อก |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
กุญแจหกเหลี่ยม
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 575.5955 ฿ - 637.7813 ฿ | 850 มีในสต็อก |
0.795 in
20.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 733.3353 ฿ - 812.56 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 635.2248 ฿ - 703.8486 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|
|
||
| 583.207 ฿ - 646.2137 ฿ | 275 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 664.2252 ฿ - 735.9855 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|
|
||
| 664.2252 ฿ - 735.9855 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
|
|
||
| 733.3353 ฿ - 812.56 ฿ | 17 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 664.2252 ฿ - 735.9855 ฿ | 782 มีในสต็อก |
|
|
|
|
|
|
||
| 425.2842 ฿ - 471.2297 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.756 in
19.2 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
ด้านซ้าย
|
Zamak
|
ลูกกุญแจแบบท่อ
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 490.9902 ฿ - 544.0341 ฿ | 15 มีในสต็อก |
|
|
|
|
กุญแจหัวผ่า
|
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ