มือจับแคลมป์ตัวเมียแบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่และทำให้ด้ามจับไม่เกะกะ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความสูงฐาน | ความสูงโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | รัศมีด้ามจับ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262.651 ฿ - 291.025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 689.254 ฿ - 763.717 ฿ | 38 มีในสต็อก |
M12
|
สีดำ
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 262.651 ฿ - 291.025 ฿ | 720 มีในสต็อก |
M4
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 311.789 ฿ - 345.476 ฿ | 15 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 262.651 ฿ - 291.025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 262.651 ฿ - 291.025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 402.038 ฿ - 445.474 ฿ | 856 มีในสต็อก |
M8
|
สีดำ
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 270.771 ฿ - 300.022 ฿ | 435 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 477.593 ฿ - 529.185 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M8
|
สีดำ
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 289.749 ฿ - 321.046 ฿ | 5560 มีในสต็อก |
M5
|
สีดำ
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 910.71 ฿ - 1,009.089 ฿ | 13 มีในสต็อก |
M16
|
สีดำ
|
|
2.008 in
51.0 mm
|
|
0.894 in
22.7 mm
|
|
||
| 262.651 ฿ - 291.025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 416.223 ฿ - 461.19 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
0.382 in
9.7 mm
|
|
||
| 300.56 ฿ - 333.031 ฿ | 15 มีในสต็อก |
M8
|
สีดำ
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 689.254 ฿ - 763.717 ฿ | 38 มีในสต็อก |
M10
|
สีดำ
|
|
1.693 in
43.0 mm
|
|
0.728 in
18.5 mm
|
|
||
| 584.769 ฿ - 647.939 ฿ | 17 มีในสต็อก |
M10
|
สีดำ
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
|
0.618 in
15.7 mm
|
|
||
| 300.56 ฿ - 333.031 ฿ | 120 มีในสต็อก |
M8
|
สีดำ
|
PA;Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 477.593 ฿ - 529.185 ฿ | 6 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
|
1.24 in
31.5 mm
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
|
||
| 262.651 ฿ - 291.025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 262.651 ฿ - 291.025 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
สีดำ
|
PA;Technopolymer
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ