Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
มือจับแคลมป์ตัวเมียแบบเรียวทำงานโดยการยกและหมุนการที่เรียบง่ายพร้อมปุ่มกดสำหรับการปลดและการปรับ ด้ามจับทรงหยดน้ำช่วยให้กำหนดตำแหน่งได้อย่างสะดวกเพื่อใช้ประโยชน์สูงสุดรวมทั้งประหยัดพื้นที่และทำให้ด้ามจับไม่เกะกะ
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
รหัสรายการ | ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ขนาดเกลียว | สี | วัสดุ | ความสูงฐาน | ความสูงโดยรวม | เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน | รัศมีด้ามจับ | สั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.3567 ฿ - 288.4826 ฿ | 193 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
400.2144 ฿ - 443.4518 ฿ | 16 มีในสต็อก |
M6
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.382 in
9.7 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
252.5489 ฿ - 279.8316 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
277.7168 ฿ - 307.7166 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M6
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
459.2236 ฿ - 508.8321 ฿ | 5 มีในสต็อก |
M8
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.24 in
31.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
||
252.5489 ฿ - 279.8316 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
252.5489 ฿ - 279.8316 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
สีดำ
|
PA;Technopolymer
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
386.5753 ฿ - 428.3404 ฿ | 916 มีในสต็อก |
M8
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
662.7439 ฿ - 734.3437 ฿ | 38 มีในสต็อก |
M12
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
252.5489 ฿ - 279.8316 ฿ | 180 มีในสต็อก |
M5 x 0.8
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
308.2609 ฿ - 341.5667 ฿ | 216 มีในสต็อก |
M8
|
สีดำ
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
252.5489 ฿ - 279.8316 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
252.5489 ฿ - 279.8316 ฿ | 720 มีในสต็อก |
M4
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
308.2609 ฿ - 341.5667 ฿ | 880 มีในสต็อก |
M8
|
สีดำ
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
662.7439 ฿ - 734.3437 ฿ | 38 มีในสต็อก |
M10
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.717 in
69.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
562.2776 ฿ - 623.0178 ฿ | 17 มีในสต็อก |
M10
|
สีดำ
|
สังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.283 in
58.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
252.5489 ฿ - 279.8316 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M4
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
289.0001 ฿ - 320.2224 ฿ | 120 มีในสต็อก |
M8
|
สีดำ
|
PA;Brass
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.693 in
43.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
252.5489 ฿ - 279.8316 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M5 x 0.8
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
M3
|
สีดำ
|
PA
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ