Menu Search

อินเสิร์ทสี่เหลี่ยมจัตุรัสฝาครอบชุบโครเมี่ยม

มีในสต็อก

อินเสิร์ตสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีการนำไปใช้กับงานท่อที่หลากหลายและให้รูปลักษณ์ที่เรียบร้อยสะอาดตา อินเสิร์ตเหล่านี้มีข้อดีมากกว่าเดิมจากการเคลือบด้วยโครเมียม ซึ่งให้ความสวยงามแบบมันวาวที่น่าดึงดูด เหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

เหมาะกับการใช้งานอย่างขาเก้าอี้และโต๊ะ ตู้ ชั้นวางของ และอื่นๆ ผลิตภัณฑ์นี้มีตัวเลือกแบบมีร่องหยักที่ง่ายต่อการใส่และเข้ากันได้พอดี ตัวเลือกเหล่านี้เหมาะกับส่วนของผนังที่มีความหนา 1.0 ถึง 2.0 มม.

  • วัสดุ: โพลีเอทิลีน (PE)
  • การตกแต่ง: ชุบโครเมียม

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
แสดงตัวกรองน้อยลง แสดงตัวกรองเพิ่มเติม
4 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ช่วงความหนาของผนังที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างหัว ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด วัสดุ จบ ความยาวหัว สั่งซื้อ
19.479 ฿ - 21.586 ฿ 28 มีในสต็อก
1.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
PE
30.0 mm
17.739 ฿ - 19.655 ฿ 28 มีในสต็อก
1.0 mm
15.0 mm
2.0 mm
PE
20.0 mm
15.772 ฿ - 17.474 ฿ 1010 มีในสต็อก
1.0 mm
10.0 mm
2.0 mm
PE
20.0 mm
23.186 ฿ - 25.692 ฿ 22535 มีในสต็อก
1.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
PE
40.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - อินเสิร์ทความสูง - 10.0 mm | 0.394 in ; ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in

460968

ช่วงราคา
21.586 ฿ - 19.479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ความยาวหัว
    30.0 mm
  • ความกว้างหัว
    15.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - อินเสิร์ทความสูง - 10.0 mm | 0.394 in ; ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in

460967

ช่วงราคา
19.655 ฿ - 17.739 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ความยาวหัว
    20.0 mm
  • ความกว้างหัว
    15.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - อินเสิร์ทความสูง - 10.0 mm | 0.394 in ; ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in

460966

ช่วงราคา
17.474 ฿ - 15.772 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1010 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    1.5 mm
  • ความยาวหัว
    20.0 mm
  • ความกว้างหัว
    10.0 mm
ยางรองสี่เหลี่ยม - อินเสิร์ทความสูง - 11.0 mm | 0.433 in ; ความหนาของผนังที่เข้ากันได้สูงสุด - 2.0 mm | 0.079 in

460969

ช่วงราคา
25.692 ฿ - 23.186 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
22535 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • สี
    สีดำ
  • ความสูงหัว
    2.0 mm
  • ความยาวหัว
    40.0 mm
  • ความกว้างหัว
    20.0 mm