Menu Search

ล็อคลูกเบี้ยว - ตัวล็อคทรงกระบอก

มีในสต็อก

สลักกลอนออกแบบมาเพื่อล็อกและป้องกันการเข้าถึงแผงและประตูของคุณด้วยกลอนหมุน ที่ผนึกล็อกด้วยการเกี่ยวเข้ากับกรอบหรือช่องรับเดือยที่อยู่ด้านหน้า

ที่ล็อกเหล่านี้สามารถประกอบได้โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือใดๆ เพื่อการยึดติดอย่างง่ายดายและรวดเร็ว สามารถติดตั้งกับประตูที่มีความหนาตามปกติ และเหมาะสำหรับใช้กับการใช้งานด้านการเข้าถึงแบบใช้งานเบา

ตัวเลือกของผลิตภัณฑ์ตามชนิดของล็อก ประกอบไปด้วย Master Key, Keyed Alike, Keyed to Differ, Number Lock, K0400, K0600, K333 และ CH751 จำหน่ายพร้อมลูกกุญแจ 2 ดอก

  • วัสดุ: อะคริโลไนไทรล์ บิวทาไดอีน สไตรีน (ABS) พอลิเอไมด์ (PA) สแตนเลส และ สังกะสีอัลลอยหล่อขึ้นรูป
  • ตัวเลือกพื้นผิว: ชุบโครเมียมมันวาว ชุบไฟฟ้า เคลือบสีฝุ่น ชุบโครเมี่ยม และสแตนเลส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
83 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ที่จับสูงสุด ความยาวลูกเบี้ยว จบ ประเภทล็อค สั่งซื้อ
307.59 ฿ - 340.827 ฿ 10 มีในสต็อก
45.0 mm
307.59 ฿ - 340.827 ฿ 10 มีในสต็อก
45.0 mm
274.00 ฿ - 303.599 ฿ 2974 มีในสต็อก
328.80 ฿ - 364.319 ฿ 536 มีในสต็อก
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
17.0 mm
30.0 mm
แผ่นโครม
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
428.765 ฿ - 428.765 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
25.3 mm
45.0 mm
Cylinder Locking
238.574 ฿ - 238.574 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
20.0 mm
44.8 mm
Cylinder Locking
108.267 ฿ - 108.267 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
20.6 mm
4.2 mm
Bright Chrome Plating
Cylinder Locking
153.79 ฿ - 153.79 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
20.2 mm
5.2 mm
Bright Chrome Plating
Cylinder Locking
2300 มีในสต็อก
11.0 mm
16.0 mm
แผ่นโครม
ร่องกุญแจคล้ายกัน
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
17.0 mm
30.0 mm
ไม่ตกแต่ง
103.06 ฿ - 103.06 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
39.0 mm
โครเมี่ยมมันเงา
ร่องกุญแจคล้ายกัน
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
11.0 mm
16.0 mm
แผ่นโครม
ร่องกุญแจแตกต่างกัน
447.479 ฿ - 447.479 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
28.0 mm
50.0 mm
274.00 ฿ - 303.599 ฿ 30 มีในสต็อก
274.00 ฿ - 303.599 ฿ 2310 มีในสต็อก
328.80 ฿ - 364.319 ฿ 1162 มีในสต็อก
342.423 ฿ - 379.413 ฿ 10 มีในสต็อก
45.0 mm
303.451 ฿ - 336.238 ฿ 4 มีในสต็อก
45.0 mm
549.249 ฿ - 608.591 ฿ 310 มีในสต็อก
45.0 mm
  • จาก 5
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; 30% Glass Fibre Reinforced Nylon ; ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ความยาวลูกเบี้ยว 45.0 mm | 1.772 in

063200539E

ช่วงราคา
340.827 ฿ - 307.59 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; 30% Glass Fibre Reinforced Nylon ; ร่องกุญแจคล้ายกัน ; ความยาวลูกเบี้ยว 45.0 mm | 1.772 in

063200533E

ช่วงราคา
340.827 ฿ - 307.59 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขอเกี่ยวกุญแจ -

05070230E

ช่วงราคา
303.599 ฿ - 274.00 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2974 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโครงยึด
    16.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

05030651E

ช่วงราคา
364.319 ฿ - 328.80 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
536 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโครงยึด
    16.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 17.0 mm | 0.669 in; ด้ามจับแบบใช้กุญแจ; ร่องกุญแจต่างกันเลื่อนแบบ SS; สีดำ

2573229


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    30.0 mm
  • ความสูงโครงยึด
    11.0 mm
  • ประเภทล็อค
    ร่องกุญแจแตกต่างกัน
  • วัสดุตะขอ
    เหล็กกล้า
  • สี
    สีดำ
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ที่จับสูงสุด - 25.3 mm | 0.996 in; ด้ามจับแบบใช้กุญแจ; ร่องกุญแจคล้ายกัน; ธรรมชาติ

20040741

ช่วงราคา
428.765 ฿ - 428.765 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • ความสูงโครงยึด
    17.3 mm
  • รูปแบบขอเกี่ยว
    Cam Lock
  • ประเภทล็อค
    Cylinder Locking
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ที่จับสูงสุด - 20.0 mm | 0.787 in; ด้ามจับแบบใช้กุญแจ; ร่องกุญแจคล้ายกัน; ธรรมชาติ

20040734

ช่วงราคา
238.574 ฿ - 238.574 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    44.8 mm
  • ความสูงโครงยึด
    18.0 mm
  • รูปแบบขอเกี่ยว
    Cam Lock
  • ประเภทล็อค
    Cylinder Locking
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ช่วงความหนาแผง - 1.0 - 8.0 mm | 0.039 - 0.315 in; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์; ธรรมชาติ

20030872

ช่วงราคา
108.267 ฿ - 108.267 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    4.2 mm
  • ความสูงโครงยึด
    34.3 mm
  • เส้นผ่าศูนย์
    21.5 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 8.0 mm
  • รูปแบบขอเกี่ยว
    Cam Lock
ขอเกี่ยวหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ - ช่วงความหนาแผง - 1.0 - 8.0 mm | 0.039 - 0.315 in; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์; ธรรมชาติ

20030889

ช่วงราคา
153.79 ฿ - 153.79 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    5.2 mm
  • ความยาวที่จับ
    20.2 mm
  • ความสูงโครงยึด
    35.4 mm
  • เส้นผ่าศูนย์
    22.0 mm
  • ช่วงความหนาแผง
    1.0 - 8.0 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 11.0 mm | 0.433 in; ด้ามจับแบบใช้กุญแจ; ร่องกุญแจคล้ายกันเลื่อนแบบ SS; สีดำ

2570327


ระดับสินค้าคงคลัง
2300 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    16.0 mm
  • ความสูงโครงยึด
    11.0 mm
  • ประเภทล็อค
    ร่องกุญแจคล้ายกัน
  • วัสดุตะขอ
    เหล็กกล้า
  • สี
    สีดำ
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 17.0 mm | 0.669 in; ด้ามจับแบบใช้กุญแจ; ร่องกุญแจคล้ายกันเลื่อนแบบ SS; สีดำ

2570329


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    30.0 mm
  • ความสูงโครงยึด
    11.0 mm
  • สี
    สีดำ
  • จบ
    ไม่ตกแต่ง
  • ที่จับสูงสุด
    17.0 mm
กุญแจ - ร่องกุญแจคล้ายกัน; ความยาวลูกเบี้ยว 39.0 mm | 1.535 in; ธรรมชาติ ; สังกะสีอัลลอย

20030308

ช่วงราคา
103.06 ฿ - 103.06 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    39.0 mm
  • ความยาวที่จับ
    39.0 mm
  • ความสูงโครงยึด
    30.0 mm
  • เส้นผ่าศูนย์
    23.5 mm
  • รูปแบบขอเกี่ยว
    Cam Latch
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 11.0 mm | 0.433 in; ด้ามจับแบบใช้กุญแจ; ร่องกุญแจต่างกันเลื่อนแบบ SS; สีดำ

2573227


ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    16.0 mm
  • ความสูงโครงยึด
    11.0 mm
  • ประเภทล็อค
    ร่องกุญแจแตกต่างกัน
  • วัสดุตะขอ
    เหล็กกล้า
  • สี
    สีดำ
ขอเกี่ยวกุญแจ - ที่จับสูงสุด - 28.0 mm | 1.102 in; ด้ามจับแบบใช้กุญแจ; ร่องกุญแจคล้ายกัน; ธรรมชาติ

20040727

ช่วงราคา
447.479 ฿ - 447.479 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    50.0 mm
  • ความสูงโครงยึด
    20.5 mm
  • รูปแบบขอเกี่ยว
    Cam Lock
  • วัสดุเต็ม
    สแตนเลส
  • วัสดุตะขอ
    สแตนเลส
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

05010210E

ช่วงราคา
303.599 ฿ - 274.00 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโครงยึด
    16.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

05070250E

ช่วงราคา
303.599 ฿ - 274.00 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโครงยึด
    16.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; ; ;

05010530E

ช่วงราคา
364.319 ฿ - 328.80 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1162 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความสูงโครงยึด
    16.5 mm
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ; ร่องกุญแจแตกต่างกัน ; ความยาวลูกเบี้ยว 45.0 mm | 1.772 in

063113239E

ช่วงราคา
379.413 ฿ - 342.423 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ; กุญแจมาสตอร์คีย์ ; ความยาวลูกเบี้ยว 45.0 mm | 1.772 in

063120461E

ช่วงราคา
336.238 ฿ - 303.451 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์
ขอเกี่ยวกุญแจ - ; โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์ ; กุญแจมาสตอร์คีย์ ; ความยาวลูกเบี้ยว 45.0 mm | 1.772 in

063120430E

ช่วงราคา
608.591 ฿ - 549.249 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวลูกเบี้ยว
    45.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โลหะผสมสังกะสีหล่อด้วยแม่พิมพ์