Menu Search

ด้ามจับแบบหมุน - ; ; ; สีดำ

สลักล็อกแบบยกแล้วหมุนและแม่กุญแจมีลักษณะโปรไฟล์ต่ำซึ่งสามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ใช้งาน สามารถรับระยะกริป การกด และประกอบได้ง่าย เหมาะกับงานภายนอกและภายในที่หลากหลาย รวมถึงหน้าบานและตู้ต่าง ๆ มีหลายรูปแบบให้เลือก โดยมีตัวเลือกลูกกุญแจหลายแบบ และมีตัวเลือกวัสดุและการแต่งผิวหลายแบบ
รหัสรายการ:

072252002E

2156 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
50 - 499 63.337 ฿
500 - 19999 60.172 ฿
20000 + 57.161 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 50

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 50

ราคารวมทั้งหมด:

3,166.85 ฿

50 x 63.337 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
วัสดุตะขอ เหล็กกล้า
สี สีดำ
ประเภท 2
ความยาวลูกเบี้ยว 37.0 mm

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา