Menu Search

ไส้ไก่รัดสายเคเบิล

มีในสต็อก

ไส้ไก่ป้องกันน้ำหนักเบาที่ให้การป้องกันสายเคเบิลและสายเคเบิลในราคาประหยัด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
36 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก สี เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
196.935 ฿ - 218.2035 ฿ 210 มีในสต็อก
สีดำ
โพลีเอทิลีน
94.2424 ฿ - 104.4237 ฿ 24000 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
20.0 mm
120.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
94.2424 ฿ - 104.4237 ฿ 1050 มีในสต็อก
สีดำ
20.0 mm
120.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
49.005 ฿ - 54.3028 ฿ 10 มีในสต็อก
สีดำ
4.8 mm
19.1 mm
โพลีเอทิลีน
69.5159 ฿ - 77.0259 ฿ 42 มีในสต็อก
สีดำ
19.1 mm
88.9 mm
โพลีเอทิลีน
34.4168 ฿ - 38.1378 ฿ 40375 มีในสต็อก
สีดำ
7.0 mm
40.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
179.5883 ฿ - 198.9874 ฿ 4083 มีในสต็อก
สีดำ
โพลีเอทิลีน
742.4816 ฿ - 822.6923 ฿ 905 มีในสต็อก
สีดำ
โพลีเอทิลีน
34.4168 ฿ - 38.1378 ฿ 11900 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
7.0 mm
40.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
19.3053 ฿ - 21.3934 ฿ 16150 มีในสต็อก
สีดำ
2.0 mm
15.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
34.8915 ฿ - 38.6609 ฿ 2 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
3.2 mm
25.4 mm
โพลีเอทิลีน
21.8752 ฿ - 24.2354 ฿ 49 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
4.0 mm
20.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
258.1437 ฿ - 286.0287 ฿ 15882 มีในสต็อก
สีดำ
โพลีเอทิลีน
340.6387 ฿ - 377.438 ฿ 1959 มีในสต็อก
สีดำ
โพลีเอทิลีน
43.978 ฿ - 48.7296 ฿ 25500 มีในสต็อก
สีดำ
13.0 mm
70.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
449.7471 ฿ - 498.334 ฿ 4 มีในสต็อก
สีดำ
โพลีเอทิลีน
5,145.8711 ฿ - 5,701.7954 ฿ 14 มีในสต็อก
สีดำ
8 mm
50.8 mm
โพลีเอทิลีน
49.1534 ฿ - 54.4672 ฿ 35700 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
13.0 mm
70.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
124.1842 ฿ - 137.6002 ฿ 40 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
25.0 mm
150.0 mm
โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
2,855.8255 ฿ - 3,166.2414 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
ธรรมชาติ
3.2 mm
25.4 mm
ไนลอนทนความร้อน
  • จาก 2
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-08-E

ช่วงราคา
218.2035 ฿ - 196.935 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
210 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    8.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 20.0 - 120.0 mm | 0.787 - 4.724 in ;

HW-20-22-PE

ช่วงราคา
104.4237 ฿ - 94.2424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    20.0 - 120.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 20.0 - 120.0 mm | 0.787 - 4.724 in ;

HW-20-22-PE-BK

ช่วงราคา
104.4237 ฿ - 94.2424 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1050 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    20.0 - 120.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 4.8 - 19.1 mm | 0.188 - 0.750 in ;

HR4U-1/4

ช่วงราคา
54.3028 ฿ - 49.005 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-06
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.8 - 19.1 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 19.1 - 88.9 mm | 0.750 - 3.500 in ;

HR8U-1/2

ช่วงราคา
77.0259 ฿ - 69.5159 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-06
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    19.1 - 88.9 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 7.0 - 40.0 mm | 0.276 - 1.575 in ;

HW-8-10-PE-BK

ช่วงราคา
38.1378 ฿ - 34.4168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40375 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    7.0 - 40.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-06-E

ช่วงราคา
198.9874 ฿ - 179.5883 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4083 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    6.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-19-E

ช่วงราคา
822.6923 ฿ - 742.4816 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
905 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    19.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 7.0 - 40.0 mm | 0.276 - 1.575 in ;

HW-8-10-PE

ช่วงราคา
38.1378 ฿ - 34.4168 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11900 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    7.0 - 40.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 2.0 - 15.0 mm | 0.079 - 0.591 in ;

HW-3.5-5-PE-BK

ช่วงราคา
21.3934 ฿ - 19.3053 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
16150 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.0 - 15.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีน, 3.2 - 25.4 mm | 0.125 - 1.000 in ;

HR3P-3/16

ช่วงราคา
38.6609 ฿ - 34.8915 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-06
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.2 - 25.4 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 4.0 - 20.0 mm | 0.157 - 0.787 in ;

HW-5-7-PE

ช่วงราคา
24.2354 ฿ - 21.8752 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
49 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 20.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-10-E

ช่วงราคา
286.0287 ฿ - 258.1437 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15882 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    10.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-12-E

ช่วงราคา
377.438 ฿ - 340.6387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1959 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    12.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 13.0 - 70.0 mm | 0.512 - 2.756 in ;

HW-12-14-PE-BK

ช่วงราคา
48.7296 ฿ - 43.978 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 70.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, ; ความยาวต่อม้วน 10.0 m | 32.808 ft

SBX-15-E

ช่วงราคา
498.334 ฿ - 449.7471 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    PE
  • ความยาวต่อม้วน
    10.0 m
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    15.0 mm
ไส้ไก่ - สีดำ, โพลีเอทิลีน, 8 - 50.8 mm | 0.313 - 2.000 in ;

HR6U-3/8

ช่วงราคา
5,701.7954 ฿ - 5,145.8711 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
14 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีน
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-06
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    8 - 50.8 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 13.0 - 70.0 mm | 0.512 - 2.756 in ;

HW-12-14-PE

ช่วงราคา
54.4672 ฿ - 49.1534 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
35700 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 70.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ, 25.0 - 150.0 mm | 0.984 - 5.906 in ;

HW-25-27-PE

ช่วงราคา
137.6002 ฿ - 124.1842 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
40 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ
  • วัสดุ
    LDPE
  • มาตรฐาน
    RMS-409
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    25.0 - 150.0 mm
ไส้ไก่ - ธรรมชาติ, ไนลอนทนความร้อน, 3.2 - 25.4 mm | 0.125 - 1.000 in ;

HR3N-3/16

ช่วงราคา
3,166.2414 ฿ - 2,855.8255 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุเต็ม
    ไนลอนทนความร้อน
  • วัสดุ
    ไนลอน
  • มาตรฐาน
    RMS-88
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.2 - 25.4 mm