| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 2.399 ฿ |
| 1000 - 3999 | 2.283 ฿ |
| 4000 + | 2.176 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | สีดำ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| วิธีติดตั้ง | สกรู |
| ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 2.4 - 4.8 mm |
| ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ | 0.094 - 0.189 in |
| ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 0.189 in |
| ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | 4.8 mm |
| ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 0.094 in |
| ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | 2.4 mm |
| ความสูงโดยรวม | 5.0 mm |
| ความสูงโดยรวม | 0.197 in |
| ความยาวโดยรวม | 19.0 mm |
| ความยาวโดยรวม | 0.748 in |
| ความกว้างโดยรวม | 0.374 in |
| ความกว้างโดยรวม | 9.5 mm |
| วัสดุเต็ม | พอลิเอไมด์ 6.6 |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-2 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ