Menu Search

เคเบิลแกลนด์ - ตรง/ไนลอน

มีในสต็อก

เคเบิ้ลแกลนด์สำหรับการสอดสายเคเบิลเข้าไปในตู้ปิด ด้วยความหลากหลายของขนาดเกลียว สี และความยาวของเกลียวการติดตั้ง กลุ่มผลิตภัณฑ์นี้จึงรองรับเคเบิ้ลแกลนด์ที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับความต้องการใช้งานของคุณ น็อตล็อคและแหวนปิดซีลขายแยกต่างหาก

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
187 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก รูปแบบต่อม ขนาดเกลียว สี สั่งซื้อ
121.101 ฿ - 134.181 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
M40
สีเทา
17.358 ฿ - 19.238 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
3/8 in
สีเทา
196.043 ฿ - 217.22 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
PG 48
สีดำ
180.577 ฿ - 200.08 ฿ 10 มีในสต็อก
Nylon Cable
PG 48
สีเทา
66.139 ฿ - 73.29 ฿ 25 มีในสต็อก
Nylon Cable
1.000 in
สีเทา
69.425 ฿ - 76.923 ฿ 25 มีในสต็อก
Nylon Cable
1.000 in
สีดำ
196.043 ฿ - 217.22 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
Nylon Cable
PG 48
สีเทา
20.194 ฿ - 22.37 ฿ 47801 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 11
สีดำ
16.904 ฿ - 18.737 ฿ 117264 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 11
สีดำ
12.027 ฿ - 13.326 ฿ 42399 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 7
สีเทา
15.47 ฿ - 17.14 ฿ 107284 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 9
สีเทา
72.218 ฿ - 80.018 ฿ 4525 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 29
สีเทา
10.301 ฿ - 11.419 ฿ 84 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M12
สีดำ
10.301 ฿ - 11.419 ฿ 118552 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 7
สีเทา
20.648 ฿ - 22.866 ฿ 778338 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M20
สีดำ
22.528 ฿ - 24.964 ฿ 325 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M20
สีขาว
61.912 ฿ - 68.603 ฿ 205 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 29
สีเทา
161.191 ฿ - 178.601 ฿ 9000 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M63
สีดำ
64.256 ฿ - 71.202 ฿ 20160 มีในสต็อก
มาตรฐาน
M32
สีดำ
15.966 ฿ - 17.688 ฿ 225092 มีในสต็อก
มาตรฐาน
PG 9
สีดำ
  • จาก 10
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467341

ช่วงราคา
134.181 ฿ - 121.101 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467355

ช่วงราคา
19.238 ฿ - 17.358 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีดำ

467221

ช่วงราคา
217.22 ฿ - 196.043 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 14.0 mm | 0.551 in ; สีเทา

467200

ช่วงราคา
200.08 ฿ - 180.577 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 16.0 mm | 0.63 in ; สีเทา

467360

ช่วงราคา
73.29 ฿ - 66.139 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 16.0 mm | 0.63 in ; สีดำ

467353

ช่วงราคา
76.923 ฿ - 69.425 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
25 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิลแบบตรง - ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467241

ช่วงราคา
217.22 ฿ - 196.043 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • การรับรอง
    UL94 V2
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    Nylon Cable
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • การป้องกันการระเบิด ATEX
    IP68
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีดำ

467206

ช่วงราคา
22.37 ฿ - 20.194 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47801 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    5.0 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 5.0 - 10.0 mm | 0.197 - 0.394 in ; ความยาวเกลียวยึด 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ

467156

ช่วงราคา
18.737 ฿ - 16.904 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
117264 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    5.0 - 10.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    10.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 3.0 - 6.5 mm | 0.118 - 0.256 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467222

ช่วงราคา
13.326 ฿ - 12.027 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
42399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    3.0 - 6.5 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.5 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 4.0 - 8.0 mm | 0.157 - 0.315 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีเทา

467224

ช่วงราคา
17.14 ฿ - 15.47 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
107284 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    4.0 - 8.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    8.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 25.0 - 28.0 mm | 0.984 - 1.102 in ; ความยาวเกลียวยึด 18.0 mm | 0.709 in ; สีเทา

467234

ช่วงราคา
80.018 ฿ - 72.218 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
4525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    25.0 - 28.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    28.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in ; ความยาวเกลียวยึด 8.0 mm | 0.315 in ; สีดำ

467243

ช่วงราคา
11.419 ฿ - 10.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
84 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.0 - 5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.0 - 5.0 mm | 0.079 - 0.197 in ; ความยาวเกลียวยึด 8.0 mm | 0.315 in ; สีเทา

467178

ช่วงราคา
11.419 ฿ - 10.301 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
118552 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.0 - 5.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    5.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 5.0 - 9.0 mm | 0.197 - 0.354 in ; ความยาวเกลียวยึด 9.0 mm | 0.354 in ; สีดำ

467251

ช่วงราคา
22.866 ฿ - 20.648 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
778338 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    5.0 - 9.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 5.0 - 9.0 mm | 0.197 - 0.354 in ; ความยาวเกลียวยึด 9.0 mm | 0.354 in ; สีขาว

467251-W

ช่วงราคา
24.964 ฿ - 22.528 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
325 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีขาว
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    5.0 - 9.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    9.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 18.0 - 25.0 mm | 0.709 - 0.984 in ; ความยาวเกลียวยึด 12.0 mm | 0.472 in ; สีเทา

467193

ช่วงราคา
68.603 ฿ - 61.912 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
205 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    18.0 - 25.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    25.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 37.0 - 44.0 mm | 1.457 - 1.732 in ; ความยาวเกลียวยึด 14.0 mm | 0.551 in ; สีดำ

467270

ช่วงราคา
178.601 ฿ - 161.191 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
9000 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    37.0 - 44.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    44.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 13.0 - 18.0 mm | 0.512 - 0.709 in ; ความยาวเกลียวยึด 11.0 mm | 0.433 in ; สีดำ

467263

ช่วงราคา
71.202 ฿ - 64.256 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20160 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    13.0 - 18.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    18.0 mm
ข้อต่อสายเคเบิล - ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.0 - 6.0 mm | 0.079 - 0.236 in ; ความยาวเกลียวยึด 15.0 mm | 0.591 in ; สีดำ

467205

ช่วงราคา
17.688 ฿ - 15.966 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
225092 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • รูปแบบต่อม
    มาตรฐาน
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.0 - 6.0 mm
  • เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    6.0 mm