Menu Search

ฝาข้อต่อเคเบิล

มีในสต็อก

ฝาครอบเคเบิลแกลนด์เหมาะสำหรับการปิดรูที่ไม่ได้ใช้ภายในกล่อง ให้การจับยึดที่ครอบคลุมและง่ายต่อการติดตั้งและถอด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
45 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุเต็ม สั่งซื้อ
6.737 ฿ - 7.466 ฿ 363409 มีในสต็อก
M16
สีเทา
โพลีเอไมด์
7.239 ฿ - 8.018 ฿ 47814 มีในสต็อก
PG 13.5
สีเทา
โพลีเอไมด์
22.504 ฿ - 24.936 ฿ 770 มีในสต็อก
M40
สีดำ
โพลีเอไมด์
24.509 ฿ - 27.158 ฿ 65564 มีในสต็อก
M16
ธรรมชาติ
ทองเหลือง
209.814 ฿ - 232.477 ฿ 24 มีในสต็อก
M50
ธรรมชาติ
ทองเหลือง
  • จาก 3
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - สีเทา ; โพลีเอไมด์ ; M16

467459

ช่วงราคา
7.466 ฿ - 6.737 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
363409 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    19.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    8.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - สีเทา ; โพลีเอไมด์ ; PG 13.5

467440

ช่วงราคา
8.018 ฿ - 7.239 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
47814 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีเทา
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    25.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    9.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - สีดำ ; โพลีเอไมด์ ; M40

467455

ช่วงราคา
24.936 ฿ - 22.504 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    46.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    11.5 mm
  • วัสดุเต็ม
    โพลีเอไมด์
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - M16

490660

ช่วงราคา
27.158 ฿ - 24.509 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
65564 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    18.0 mm
  • วัสดุเต็ม
    ทองเหลือง
ฝาครอบข้อต่อเคเบิล - M50

490665

ช่วงราคา
232.477 ฿ - 209.814 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ทองเหลือง
  • เส้นผ่านศูนย์กลางโดยรวม
    54.0 mm
  • ความยาวโดยรวม
    14.5 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.5 mm