Menu Search

ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน

มีในสต็อก

สายเคเบิลจะถูกเลื่อนเข้าไปในคลิปยึดสายไฟเพื่อให้อยู่ในตำแหน่งโดยไม่ต้องใช้กลไกการล็อค คลิปยึดสายไฟกลมช่วยให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลหลากหลายขนาด การใช้งานแบบเสียบเข้าช่วยเพิ่มความสะดวกในการติดตั้ง ด้านแบนจะเป็นประโยชน์เมื่อมีพื้นที่จำกัด ฐานที่ทรงถ้วยให้ความมั่นคงและป้องกันไม่ให้หลุมมีสิ่งปนเปื้อน ตัวเลือกสเปเฉอร์ที่หลากหลายเพื่อแยกสายเคเบิลออกจากส่วนประกอบของบอร์ด

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
21 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก Spacer Height ความหนาของแผงต่ำสุด เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางรูที่เข้ากันได้ สั่งซื้อ
3.415 ฿ - 3.786 ฿ 1766763 มีในสต็อก
0.6 mm
  • จาก 2
ที่รัดสายเคเบิล - เสียบเข้า, แยกออก, ด้านแบน - ; ความยาวสเปเซอร์ - 4.0 mm | 0.157 in

SCCB-1-01

ช่วงราคา
3.786 ฿ - 3.415 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1766763 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ช่วงความหนาแผง
    0.6 - 2.0 mm
  • ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน
    -40 - 85 °C
  • วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน
    UL94 V-2
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • สี
    ธรรมชาติ