| จำนวน | ราคาต่อหน่วย |
|---|---|
| 100 - 999 | 8.992 ฿ |
| 1000 - 3999 | 8.542 ฿ |
| 4000 + | 8.12 ฿ |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| สี | ธรรมชาติ |
|---|---|
| วัสดุ | ไนลอน 6/6 |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 6.35 mm |
| เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด | 0.25 in |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 14.7 - 19.1 mm |
| ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางมัดสายเคเบิล | 0.579 - 0.752 in |
| ช่วงความหนาแผง | 0.8 - 1.5 mm |
| ช่วงความหนาแผง | 0.031 - 0.059 in |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 185 °F |
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | -40 - 85 °C |
| วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน | UL94 V-0 |
| คำอธิบาย UL/CSA | UL E70062 |
ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ
ขอบคุณที่ติดต่อเรา เราจะติดต่อคุณกลับในเวลาอีกไม่นาน
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ