Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
มัดจะถูกยึดอย่างแข็งแรงในที่ยึดไนลอนเหล่านี้ เส้นผ่านศูนย์กลางของมัดหลายขนาด สีดำและสีธรรมชาติ วัสดุเกรด UL94 V-2 และ UL94 V-0 รูยึดที่แตกต่างกันสำหรับขนาดสกรูที่แตกต่างกัน
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | การปรับ | สี | เส้นผ่าศูนย์กลางรู | ช่วงเส้นผ่านศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7200 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
|||
| 96000 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
คงที่
|
สีดำ
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
|||
| 80577 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
|||
| 1117090 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
|
|
|||
| 1650 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
คงที่
|
สีดำ
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
คงที่
|
สีดำ
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
|||
| 3775200 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
|||
| 96463 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
|
|
|||
| 209320 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
0.205 in
5.2 mm
|
|
|||
| 477113 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
คงที่
|
สีดำ
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.083 in
27.5 mm
|
|||
| 631225 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|||
| 267953 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
|
|
|||
| 131400 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
|
|
|||
| 4356 มีในสต็อก |
คงที่
|
สีดำ
|
0.173 in
4.4 mm
|
|
|||
| สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
คงที่
|
สีดำ
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||
| 1.322 ฿ - 1.462 ฿ | 1579 มีในสต็อก |
คงที่
|
ธรรมชาติ
|
|
|
||
| 1.304 ฿ - 1.443 ฿ | 436 มีในสต็อก |
คงที่
|
ธรรมชาติ