Menu Search

ที่ยึดสายเคเบิล - ครึ่งตัว U, ที่ยึดทรงต้นสน -

คลิปครึ่งตัว U นี้มีฐานทรงต้นสนที่ให้ความแข็งแรงในการจับยึดที่ยอดเยี่ยม สามารถใส่ลงในรูมีเกลียว ไม่มีเกลียว เจาะด้วยสว่าน หรือเจาะแบบกระแทกได้ นอกจากนี้ยังสามารถใส่ลงในวัสดุโลหะ ไม้ บอร์ดพาร์ติเคิล พลาสติก โฟม หรือยางที่มีเกลียว ทำให้มีความเป็นอเนกประสงค์อย่างไม่น่าเชื่อ
รหัสรายการ:

HURCBH-3-01

1090 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
1000 - 9999 2.297 ฿
10000 - 39999 2.181 ฿
40000 + 2.074 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 1000

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 1000

ราคารวมทั้งหมด:

2,297.00 ฿

1000 x 2.297 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
สี ธรรมชาติ
วัสดุ ไนลอน 6/6
วิธีติดตั้ง Blind Hole
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน -40 - 85 °C
วัสดุติดไฟได้มาตรฐาน UL94 V-2

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา