ปลอกสายเคเบิลแบบถักช่วยป้องกันสายเคเบิลและท่อจากการเสียดสี
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด | ความยาวของม้วน | เส้นผ่านศูนย์กลางสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7,197.658 ฿ - 7,975.245 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.63 in
16.0 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.669 in
17.0 mm
|
||
| 9,675.67 ฿ - 10,720.965 ฿ | 1 มีในสต็อก |
0.984 in
25.0 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 5,664.029 ฿ - 6,275.928 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10.0 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.433 in
11.0 mm
|
||
| 8,853.827 ฿ - 9,810.334 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.496 in
38.0 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,622.483 ฿ - 5,121.86 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 6,489.635 ฿ - 7,190.73 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.512 in
13.0 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 9,244.928 ฿ - 10,243.679 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.748 in
19.0 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 4,955.779 ฿ - 5,491.163 ฿ | 1 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
| 1,365.292 ฿ - 1,512.786 ฿ | 1 มีในสต็อก |
0.118 in
3.0 mm
|
199.803 ft
60.9 m
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
| 1,214.268 ฿ - 1,345.447 ฿ | 181 มีในสต็อก |
0.709 in
18.0 mm
|
49.869 ft
15.2 m
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
| 2,416.439 ฿ - 2,677.503 ฿ | 2 มีในสต็อก |
1.575 in
40.0 mm
|
49.869 ft
15.2 m
|
2.126 in
54.0 mm
|
||
| 5,103.217 ฿ - 5,654.535 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.394 in
10 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
1.023 in
26 mm
|
||
| 3,134.252 ฿ - 3,472.856 ฿ | 1 มีในสต็อก |
2.52 in
64.0 mm
|
49.869 ft
15.2 m
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 2,678.449 ฿ - 2,967.813 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.039 in
1 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.236 in
6 mm
|
||
| 1,570.69 ฿ - 1,740.381 ฿ | 1385 มีในสต็อก |
0.394 in
10.0 mm
|
100.066 ft
30.5 m
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 874.666 ฿ - 969.156 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.197 in
5.0 mm
|
100.066 ft
30.5 m
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 1,340.881 ฿ - 1,485.744 ฿ | 15 มีในสต็อก |
0.315 in
8.0 mm
|
100.066 ft
30.5 m
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 1,190.636 ฿ - 1,319.263 ฿ | 1045 มีในสต็อก |
0.551 in
14.0 mm
|
49.869 ft
15.2 m
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
| 7,669.302 ฿ - 8,497.846 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.709 in
18 mm
|
49.213 ft
15.0 m
|
1.574 in
40 mm
|
||
| 5,286.272 ฿ - 5,857.362 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.125 in
3.2 mm
|
98.425 ft
30.0 m
|
0.551 in
14 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ