Menu Search

ตัวจุก

มีในสต็อก

จุกเปล่าใช้ในอุตสาหกรรมโลหะแผ่นเพื่อป้องกันขอบคมและเหมาะสำหรับการปิดช่องว่างของแผง ให้การตกแต่งที่สะอาดและโซลูชันที่รวดเร็ว มีให้เลือกอย่างหลากหลายเพื่อให้เหมาะกับเส้นผ่านศูนย์กลางรูและความหนาของแผง ทนต่อระดับอุณหภูมิ -40 องศาเซลเซียสและ + 135 องศาเซลเซียส

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
27 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก วัสดุ ความสูงหัว เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด ความยาวใต้หัว ความหนาโดยรวม สั่งซื้อ
15.513 ฿ - 17.1905 ฿ 108770 มีในสต็อก
ยางซิลิโคน
8.1 mm
15.88 mm
39.6725 ฿ - 43.9601 ฿ 28468 มีในสต็อก
ยางซิลิโคน
10.5 mm
27.76 mm
9.2846 ฿ - 10.284 ฿ 90 มีในสต็อก
TPE
5.0 mm
12.0 mm
24.5388 ฿ - 27.189 ฿ 1118 มีในสต็อก
TPE
4.0 mm
22.0 mm
19.167 ฿ - 21.2372 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
TPE
4.0 mm
26.5 mm
18.1096 ฿ - 20.0638 ฿ สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
TPE
4.0 mm
22.0 mm
10.2171 ฿ - 11.3235 ฿ 480317 มีในสต็อก
TPE
5.0 mm
10.0 mm
  • จาก 2
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 3.2 mm | 0.126 in; สีดำ

LTP-7

ช่วงราคา
17.1905 ฿ - 15.513 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
108770 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    15.88 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 3.2 mm | 0.126 in; สีดำ

LTP-2

ช่วงราคา
43.9601 ฿ - 39.6725 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
28468 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางซิลิโคน
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    27.76 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

BP-16231

ช่วงราคา
10.284 ฿ - 9.2846 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
90 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    12.0 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ; ช่วงความหนาแผง 1.6 - 3.0 mm | 0.063 - 0.118 in;สีดำ

BP-3

ช่วงราคา
27.189 ฿ - 24.5388 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1118 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    22.0 mm
1.6 mm 3.0 mm TPE

BP-2

ช่วงราคา
21.2372 ฿ - 19.167 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    TPE
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    26.5 mm
1.6 mm 3.0 mm TPE

BP-1

ช่วงราคา
20.0638 ฿ - 18.1096 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    TPE
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    22.0 mm
จุกอุดตัวถัง - ; ช่วงความหนาแผง 0.8 - 2.0 mm | 0.031 - 0.079 in; สีดำ

BP-16230

ช่วงราคา
11.3235 ฿ - 10.2171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
480317 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ประเภทรู
    รูกลม
  • รูปแบบการยึด
    กดยึด
  • วัสดุเต็ม
    ยางเทอร์โมพลาสติก
  • สี
    สีดำ
  • เส้นผ่าศูนย์กลางรูยึด
    10.0 mm