Menu Search

สกรูตัวหนอน

มีในสต็อก

ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง จำหน่ายในชุดที่ประกอบด้วยสกรูและตัวรับ ผลิตจาก LDPE
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
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความยาวเกลียว ความยาวเกลียวรับ สั่งซื้อ
2.227 ฿ - 2.464 ฿ 390 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ไนลอน 6/6
18.0 mm
2.362 ฿ - 2.617 ฿ 1109 มีในสต็อก
M4
สีขาว
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
3.206 ฿ - 3.554 ฿ 702 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ไนลอน 6/6
39.0 mm
1.527 ฿ - 1.689 ฿ 172420 มีในสต็อก
M5
สีขาว
ไนลอน 6/6
20.0 mm
2.362 ฿ - 2.617 ฿ 3026 มีในสต็อก
M4
สีขาว
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
3.638 ฿ - 7.048 ฿ 24 มีในสต็อก
M4
สีขาว
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
  • จาก 2
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียว M6

082061859901

ช่วงราคา
2.464 ฿ - 2.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
390 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    18.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีขาว HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 5.0 mm | 0.197 in; ความยาวเกลียว 5.0 mm | 0.197 in

0191010908VR

ช่วงราคา
2.617 ฿ - 2.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1109 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    5.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    HDPE
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 39.0 mm | 1.535 in; ขนาดเกลียว M6

082063959901

ช่วงราคา
3.554 ฿ - 3.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
702 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    39.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียว M5

082052011301

ช่วงราคา
1.689 ฿ - 1.527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
172420 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
สีขาว HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 6.0 mm | 0.236 in; ความยาวเกลียว 5.0 mm | 0.197 in

0191020908VR

ช่วงราคา
2.617 ฿ - 2.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    6.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    HDPE
สีขาว HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 2.6 mm | 0.102 in; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0191070908VR

ช่วงราคา
7.048 ฿ - 3.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
24 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    2.6 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    HDPE