Menu Search

สกรูตัวหนอน

มีในสต็อก

ขันส่วนที่เป็นเกลียวและตัวรับเข้าด้วยกันภายในไม่กี่วินาทีเพื่อให้ได้ส่วนประกอบการจับยึดที่รวดเร็ว ง่าย และแข็งแรง จำหน่ายในชุดที่ประกอบด้วยสกรูและตัวรับ ผลิตจาก LDPE

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
26 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ขนาดเกลียว สี วัสดุ ความยาวเกลียว ความยาวเกลียวรับ สั่งซื้อ
2.278 ฿ - 2.515 ฿ 15538 มีในสต็อก
M6
สีขาว
ไนลอน 6/6
25.0 mm
2.227 ฿ - 2.464 ฿ 409 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ไนลอน 6/6
18.0 mm
2.362 ฿ - 2.617 ฿ 1142 มีในสต็อก
M4
สีขาว
HDPE
5.0 mm
5.0 mm
2.362 ฿ - 2.617 ฿ 517 มีในสต็อก
M4
สีขาว
HDPE
5.0 mm
8.0 mm
1.527 ฿ - 1.689 ฿ 201809 มีในสต็อก
M5
สีขาว
ไนลอน 6/6
20.0 mm
2.362 ฿ - 2.617 ฿ 3026 มีในสต็อก
M4
สีขาว
HDPE
5.0 mm
6.0 mm
3.192 ฿ - 3.526 ฿ 105013 มีในสต็อก
M6
สีขาว
ไนลอน 6/6
30.0 mm
0.812 ฿ - 0.90 ฿ 15744 มีในสต็อก
M4
สีขาว
ไนลอน 6/6
10.0 mm
2.223 ฿ - 2.459 ฿ 8434 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ไนลอน 6/6
25.0 mm
2.083 ฿ - 2.311 ฿ 20519 มีในสต็อก
M6
สีขาว
ไนลอน 6/6
10.0 mm
0.766 ฿ - 0.849 ฿ 72217 มีในสต็อก
M4
สีดำ
ไนลอน 6/6
10.0 mm
1.457 ฿ - 1.615 ฿ 436384 มีในสต็อก
M5
สีดำ
ไนลอน 6/6
20.0 mm
3.378 ฿ - 3.745 ฿ 2279 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ไนลอน 6/6
48.0 mm
2.19 ฿ - 2.427 ฿ 7450 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ไนลอน 6/6
10.0 mm
3.638 ฿ - 4.032 ฿ 399 มีในสต็อก
M4
สีดำ
HDPE
10.0 mm
2.6 mm
3.206 ฿ - 3.554 ฿ 702 มีในสต็อก
M6
สีดำ
ไนลอน 6/6
39.0 mm
4.171 ฿ - 4.622 ฿ 66 มีในสต็อก
M4
สีดำ
HDPE
10.0 mm
60.0 mm
3.387 ฿ - 6.566 ฿ 59 มีในสต็อก
M4
สีขาว
HDPE
10.0 mm
35.0 mm
7.285 ฿ - 8.074 ฿ 69 มีในสต็อก
M4
สีดำ
HDPE
10.0 mm
90.0 mm
3.591 ฿ - 3.981 ฿ 1847 มีในสต็อก
M6
สีขาว
ไนลอน 6/6
39.0 mm
  • จาก 2
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M6

082062550001

ช่วงราคา
2.515 ฿ - 2.278 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15538 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 18.0 mm | 0.709 in; ขนาดเกลียว M6

082061859901

ช่วงราคา
2.464 ฿ - 2.227 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
409 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    18.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีขาว HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 5.0 mm | 0.197 in; ความยาวเกลียว 5.0 mm | 0.197 in

0191010908VR

ช่วงราคา
2.617 ฿ - 2.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1142 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    5.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    HDPE
สีขาว HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 8.0 mm | 0.315 in; ความยาวเกลียว 5.0 mm | 0.197 in

0191040908VR

ช่วงราคา
2.617 ฿ - 2.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
517 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    8.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    HDPE
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียว M5

082052011301

ช่วงราคา
1.689 ฿ - 1.527 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
201809 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
สีขาว HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 6.0 mm | 0.236 in; ความยาวเกลียว 5.0 mm | 0.197 in

0191020908VR

ช่วงราคา
2.617 ฿ - 2.362 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
3026 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    6.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    5.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    HDPE
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 30.0 mm | 1.181 in; ขนาดเกลียว M6

082063050001

ช่วงราคา
3.526 ฿ - 3.192 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
105013 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    30.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M4

082041011301

ช่วงราคา
0.90 ฿ - 0.812 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
15744 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 25.0 mm | 0.984 in; ขนาดเกลียว M6

082062559901

ช่วงราคา
2.459 ฿ - 2.223 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8434 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    25.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M6

082061050001

ช่วงราคา
2.311 ฿ - 2.083 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
20519 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีดำ;ไนลอน 6/6;สกรูหัวแบน;Round Head;สกรูหนังสือ - ; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in;ขนาดเกลียว M4

082041011401

ช่วงราคา
0.849 ฿ - 0.766 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
72217 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    12.0 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 20.0 mm | 0.787 in; ขนาดเกลียว M5

082052011401

ช่วงราคา
1.615 ฿ - 1.457 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
436384 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    20.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M5
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    14.0 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 48.0 mm | 1.89 in; ขนาดเกลียว M6

082064859901

ช่วงราคา
3.745 ฿ - 3.378 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2279 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    48.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in; ขนาดเกลียว M6

082061059901

ช่วงราคา
2.427 ฿ - 2.19 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
7450 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีดำ HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 2.6 mm | 0.102 in; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0191070901VR

ช่วงราคา
4.032 ฿ - 3.638 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
399 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    2.6 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    HDPE
สีดำ ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 39.0 mm | 1.535 in; ขนาดเกลียว M6

082063959901

ช่วงราคา
3.554 ฿ - 3.206 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
702 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    39.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm
สีดำ HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 60.0 mm | 2.362 in; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0191160901VR

ช่วงราคา
4.622 ฿ - 4.171 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
66 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    60.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    HDPE
สีขาว HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 35.0 mm | 1.378 in; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0191110908VR

ช่วงราคา
6.566 ฿ - 3.387 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
59 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    35.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    HDPE
สีดำ HDPE ชุดสกรูหนังสือ - ขนาดเกลียว M4; ความยาวเกลียวรับ 90.0 mm | 3.543 in; ความยาวเกลียว 10.0 mm | 0.394 in

0191200901VR

ช่วงราคา
8.074 ฿ - 7.285 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
69 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียวรับ
    90.0 mm
  • ความยาวเกลียว
    10.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M4
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุ
    HDPE
สีขาว ไนลอน 6/6 สกรูหัวแบน Round Head สกรูหนังสือ - ความยาวเกลียว 39.0 mm | 1.535 in; ขนาดเกลียว M6

082063950001

ช่วงราคา
3.981 ฿ - 3.591 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1847 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • ความยาวเกลียว
    39.0 mm
  • ขนาดเกลียว
    M6
  • สี
    สีขาว
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • เส้นผ่าศูนย์กลางหัว
    16.0 mm