สลักล็อกแบบกดด้ามจับรูปตัว T แบบคงที่และปรับได้มีให้พร้อมแป้นกดที่ปรับไว้ล่วงหน้าขนาดสูงสุด 6 มม. เหมาะเป็นอย่างยิ่งกับตู้อุปกรณ์ที่ต้องซีลได้ดีขึ้นภายใต้สภาวะการสั่นสะเทือน
ใช้งานสลักด้วยมือ ตัวเลือกแบบมีล็อก (ที่ปิดสแตนเลสประเภท CH 751) และแบบไม่มีล็อก (ไม่มีกระบอก) กุญแจแต่ละตัวมีลูกกุญแจ 2 ดอก สลักนี้มาพร้อมกับปะเก็นซีลยางอีกด้วย จำหน่ายลูกเบี้ยวแยกต่างหาก
สลักแบบปรับได้มีการทำงานของลูกเบี้ยวแบบหมุนหนึ่งส่วนสี่รอบ และมือจับมีความยาวหลากหลายระดับด้วยน็อตแบบปรับได้
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | ที่จับสูงสุด | ความยาวลูกเบี้ยว | ประเภทคีย์ | ที่จับต่ำสุด | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.531 ฿ - 331.087 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.614 in
41.0 mm
|
|
กุญแจ K751
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 181.246 ฿ - 181.246 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.457 in
37.0 mm
|
|
K332
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 365.326 ฿ - 384.55 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
0.827 in
21.0 mm
|
|
|
|
||
| 295.127 ฿ - 310.662 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
1.614 in
41.0 mm
|
|
กุญแจ CH751
|
1.22 in
31.0 mm
|
||
| 149.173 ฿ - 149.173 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
| 385.371 ฿ - 405.658 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
2.047 in
52.0 mm
|
|
|
|
||
| 214.032 ฿ - 225.298 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
| 295.40 ฿ - 310.945 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
กุญแจ CH751
|
|
||
| 606.034 ฿ - 637.925 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
| 404.498 ฿ - 425.786 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
CH510 Key
|
|
||
| 315.673 ฿ - 332.284 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
กุญแจ K751
|
|
||
| 339.616 ฿ - 357.489 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
|
|
|
||
| 835.991 ฿ - 926.301 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 744.317 ฿ - 824.725 ฿ | 756 มีในสต็อก |
2.283 in
58.0 mm
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 755.788 ฿ - 837.434 ฿ | 110 มีในสต็อก |
2.835 in
72.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 744.317 ฿ - 824.725 ฿ | 10 มีในสต็อก |
2.835 in
72.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 891.718 ฿ - 988.055 ฿ | 154 มีในสต็อก |
2.283 in
58.0 mm
|
|
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 835.991 ฿ - 926.301 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 891.718 ฿ - 988.055 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 744.317 ฿ - 824.725 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
3.346 in
85.0 mm
|
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ
น่าเสียดายเซสชันของคุณหมดเวลา เนื่องจากไม่มีความเคลื่อนไหว กรุณาเข้าสู่ระบบหรือโหลดหน้าเพื่อดำเนินการต่อ