Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M8 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 38.0 mm | 1.496 in ; ความยาวเกลียว - 40.0 mm | 1.575 in ;

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลักเกลียวมีฐานหมุนแบบประกบ ขนาด 38.0 มม. | 1.496 นิ้ว สำหรับติดตั้งเครื่องจักรหรือสายพานลำเลียง
รหัสรายการ:

466183

141583 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
300 - 2999 30.555 ฿
3000 - 119999 29.028 ฿
120000 + 27.576 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 300

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 300

ราคารวมทั้งหมด:

9,166.50 ฿

300 x 30.555 ฿

เพิ่มตัวอย่าง +

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M8
ความยาวเกลียว 40.0 mm
วัสดุฐาน PP
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 38.0 mm
ความสูงฐาน 19.0 mm
ข้อต่อแบบหมุน 20°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา