Menu Search

ขาตั้งปรับระดับยึดด้วยสลัก - ขนาดเกลียว - M10 ; เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน - 35.0 mm | 1.378 in ; ;

รหัสรายการ:

465328

37 มีในสต็อก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมการจัดส่งสินค้า & การคืนสินค้า
Loading...
ข้อมูลราคา SKU
จำนวน ราคาต่อหน่วย
250 - 2499 23.766 ฿
2500 - 9999 22.579 ฿
10000 + 21.451 ฿
ขนาดบรรจุมาตรฐาน: 250

ใส่ปริมาณที่เป็นผลคูณของ 250

ราคารวมทั้งหมด:

5,941.50 ฿

250 x 23.766 ฿

ข้อมูลที่เป็นประโยชน์

เอกสาร

ข้อมูลจำเพาะ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
คุณลักษณะ SKU
ขนาดเกลียว M10
ความยาวเกลียว 35.0 mm
วัสดุฐาน PA
ประเภทของฐาน แกนพลาสติก
สี สีดำ
เส้นผ่านศูนย์กลางฐาน 35.0 mm
ข้อต่อแบบหมุน 30°

ไม่พบสิ่งที่คุณกำลังมองหาไช่ไหม?
บอกเราว่าคุณกำลังมองหาอะไร…

ส่งคำถามของคุณมาถึงเราแล้วเราจะพยายามติดต่อกลับภายใน 1 วันทำการ

ติดต่อเรา