Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
แผ่นป้องกันหน้าแปลนแบบหน้ายกมีกาวด้านหลังซึ่งสามารถลอกเปิดกาวและติดได้ง่าย กาวพิเศษติดได้แน่นโดยไม่ทิ้งคราบภายใต้สภาพการใช้งานตามปกติ
แผ่นป้องกันนี้เป็นแบบแผ่นกลมที่ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI ใช้ได้กับรูเพื่อป้องกันการพ่นทราย และมีความหนามาตรฐาน 1.5 มม.
แผ่นดิสก์เหล่านี้ทนโอโซนและสภาพอากาศ และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ นอกจากนั้นยังทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15C ถึง +70C
ไม่ต้องใช้ตัวยึด
สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ
ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ
| ช่วงราคา | การมีอยู่ในสต็อก | เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก | ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) | สั่งซื้อ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 256.698 ฿ - 284.431 ฿ | 5525 มีในสต็อก |
7.874 in
200.0 mm
|
ANSI 5"
|
||
| 3,071.161 ฿ - 3,402.949 ฿ | 134 มีในสต็อก |
27.559 in
700.0 mm
|
ANSI 24"
|
||
| 3,962.745 ฿ - 4,390.86 ฿ | 430 มีในสต็อก |
|
ANSI 26"
|
||
| 2,086.252 ฿ - 2,311.638 ฿ | 405 มีในสต็อก |
|
DIN 500
|
||
| 911.587 ฿ - 1,010.063 ฿ | 242 มีในสต็อก |
|
DIN 300
|
||
| 1,464.061 ฿ - 1,622.227 ฿ | 8 มีในสต็อก |
|
DIN 400
|
||
| 7,066.836 ฿ - 7,830.294 ฿ | 380 มีในสต็อก |
|
ANSI 36"
|
||
| 1,262.984 ฿ - 1,399.425 ฿ | 1344 มีในสต็อก |
|
DIN 350
|
||
| 5,345.943 ฿ - 5,923.483 ฿ | 288 มีในสต็อก |
|
30"
|
||
| 5,695.256 ฿ - 6,310.524 ฿ | 416 มีในสต็อก |
|
DIN 800
|
||
| 390.823 ฿ - 433.048 ฿ | สอบถามระยะเวลาการจัดส่ง here |
|
DIN 250
|
||
| 2,347.965 ฿ - 2,601.624 ฿ | 212 มีในสต็อก |
|
DIN 600
|
||
| 711.925 ฿ - 788.839 ฿ | 1112 มีในสต็อก |
16.339 in
415.0 mm
|
ANSI 14"
|
||
| 23.729 ฿ - 26.295 ฿ | 461 มีในสต็อก |
|
DIN 20
|
||
| 41.464 ฿ - 45.941 ฿ | 670 มีในสต็อก |
|
DIN 32
|
||
| 56.91 ฿ - 104.838 ฿ | 30 มีในสต็อก |
|
DIN 65
|
||
| 422.705 ฿ - 468.363 ฿ | 8570 มีในสต็อก |
12.992 in
330.0 mm
|
ANSI 10"
|
||
| 124.59 ฿ - 138.051 ฿ | 10618 มีในสต็อก |
|
ANSI 4"
|
||
| 14.885 ฿ - 16.495 ฿ | 24920 มีในสต็อก |
|
DIN 15
|
||
| 220.593 ฿ - 244.425 ฿ | 65 มีในสต็อก |
|
DIN 150