Menu Search

ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว

มีในสต็อก

แผ่นป้องกันหน้าแปลนแบบหน้ายกมีกาวด้านหลังซึ่งสามารถลอกเปิดกาวและติดได้ง่าย กาวพิเศษติดได้แน่นโดยไม่ทิ้งคราบภายใต้สภาพการใช้งานตามปกติ

แผ่นป้องกันนี้เป็นแบบแผ่นกลมที่ให้การปกป้องหน้าแปลนได้เต็มพื้นที่ เหมาะกับหน้าแปลนคุณสมบัติตามมาตรฐาน DIN และ ANSI ใช้ได้กับรูเพื่อป้องกันการพ่นทราย และมีความหนามาตรฐาน 1.5 มม.

แผ่นดิสก์เหล่านี้ทนโอโซนและสภาพอากาศ และทนทานต่อน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันหล่อลื่น และกรดชนิดไม่ออกซิไดซ์ นอกจากนั้นยังทนอุณหภูมิได้ตั้งแต่ -15C ถึง +70C

ไม่ต้องใช้ตัวยึด

  • วัสดุ: ยาง
  • สี: ดำ

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
43 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก ขนาดท่อที่กำหนดที่เข้ากันได้ (ทั้งหมด) สั่งซื้อ
14.3128 ฿ - 15.861 ฿ 76920 มีในสต็อก
DIN 15
212.1089 ฿ - 235.0237 ฿ 97 มีในสต็อก
DIN 150
246.8246 ฿ - 273.4916 ฿ 5525 มีในสต็อก
200.0 mm
ANSI 5"
38.3921 ฿ - 42.5414 ฿ 10235 มีในสต็อก
75.0 mm
ANSI 1-1/2"
2,953.0393 ฿ - 3,272.0661 ฿ 98 มีในสต็อก
700.0 mm
ANSI 24"
22.8166 ฿ - 25.2839 ฿ 6361 มีในสต็อก
DIN 20
406.4473 ฿ - 450.3494 ฿ 6973 มีในสต็อก
330.0 mm
ANSI 10"
119.7984 ฿ - 132.7415 ฿ 6561 มีในสต็อก
ANSI 4"
223.3343 ฿ - 247.4626 ฿ 11070 มีในสต็อก
220.0 mm
ANSI 6"
1,069.6061 ฿ - 1,185.1616 ฿ 406 มีในสต็อก
540.0 mm
ANSI 18"
148.3437 ฿ - 164.3698 ฿ 8048 มีในสต็อก
DIN 100
32.2261 ฿ - 35.7062 ฿ 68298 มีในสต็อก
DIN 25
323.524 ฿ - 358.4762 ฿ 1984 มีในสต็อก
DIN 200
85.569 ฿ - 94.8135 ฿ 19456 มีในสต็อก
130.0 mm
ANSI 3"
3,810.3313 ฿ - 4,221.9808 ฿ 561 มีในสต็อก
ANSI 26"
39.8689 ฿ - 44.1743 ฿ 2670 มีในสต็อก
DIN 32
54.7215 ฿ - 100.8054 ฿ 30 มีในสต็อก
DIN 65
684.5433 ฿ - 758.4988 ฿ 1262 มีในสต็อก
415.0 mm
ANSI 14"
11.0068 ฿ - 12.198 ฿ 8310 มีในสต็อก
DIN 10
18.5959 ฿ - 20.6037 ฿ 319907 มีในสต็อก
54.0 mm
ANSI 1"
  • จาก 3
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 15

48312

ช่วงราคา
15.861 ฿ - 14.3128 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
76920 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 150

48322

ช่วงราคา
235.0237 ฿ - 212.1089 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
97 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 200.0 mm | 7.874 in ; ANSI 5"

48333

ช่วงราคา
273.4916 ฿ - 246.8246 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
5525 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    200.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 75.0 mm | 2.953 in ; ANSI 1-1/2"

48329

ช่วงราคา
42.5414 ฿ - 38.3921 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
10235 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    75.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 700.0 mm | 27.559 in ; ANSI 24"

48342

ช่วงราคา
3,272.0661 ฿ - 2,953.0393 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
98 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    700.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 20

48313

ช่วงราคา
25.2839 ฿ - 22.8166 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6361 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 330.0 mm | 12.992 in ; ANSI 10"

48336

ช่วงราคา
450.3494 ฿ - 406.4473 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6973 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    330.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 160. 0 0 mm ; ANSI 4"

48332

ช่วงราคา
132.7415 ฿ - 119.7984 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
6561 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 220.0 mm | 8.661 in ; ANSI 6"

48334

ช่วงราคา
247.4626 ฿ - 223.3343 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
11070 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    220.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 540.0 mm | 21.26 in ; ANSI 18"

48340

ช่วงราคา
1,185.1616 ฿ - 1,069.6061 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
406 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    540.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 100

48320

ช่วงราคา
164.3698 ฿ - 148.3437 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8048 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 25

48314

ช่วงราคา
35.7062 ฿ - 32.2261 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
68298 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 200

48323

ช่วงราคา
358.4762 ฿ - 323.524 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1984 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 130.0 mm | 5.118 in ; ANSI 3"

48331

ช่วงราคา
94.8135 ฿ - 85.569 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
19456 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    130.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ; ; ยาง;สีดำ;ANSI 26"

43899

ช่วงราคา
4,221.9808 ฿ - 3,810.3313 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
561 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    ANSI
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 32

48315

ช่วงราคา
44.1743 ฿ - 39.8689 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2670 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 65

48318

ช่วงราคา
100.8054 ฿ - 54.7215 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
30 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 415.0 mm | 16.339 in ; ANSI 14"

48338

ช่วงราคา
758.4988 ฿ - 684.5433 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
1262 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    415.0 mm
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; ; DIN 10

48311

ช่วงราคา
12.198 ฿ - 11.0068 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
8310 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • มาตรฐาน
    DIN
ตัวป้องกันหน้าแปลนหน้ายกมีกาว - ยาง สีดำ ; เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก 54.0 mm | 2.126 in ; ANSI 1"

48328

ช่วงราคา
20.6037 ฿ - 18.5959 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
319907 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    สีดำ
  • วัสดุเต็ม
    ยาง
  • วัสดุ
    ยาง
  • เส้นผ่าศูนย์กลางภายนอก
    54.0 mm