Menu Search

ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาว

มีในสต็อก

กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่ยึดสายรัดสายเคเบิลยึดด้วยกาวนำเสนอความเป็นอรรถประโยชน์ในแง่ตัวเลือกการติดตั้ง มาพร้อมกับกาวและยังสามารถยึดด้วยสกรูได้ด้วย มีจำหน่ายในรูปแบบการติดตั้งสายรัดสายเคเบิล 4 ทางแบบคงที่หรือแบบฐานหมุน

ขอใบเสนอราคา

สำหรับสินค้าจำนวนมากและผลิตภัณฑ์สั่งทำพิเศษ เพิ่มลงในรถเข็นแล้วคลิกขอใบเสนอราคาหรือติดต่อเราแล้วเราจะตอบกลับภายใน 1 วันทำการ

กรองหรือค้นหาแบบอื่นๆ

ใช้ตัวกรองหรือการค้นหาด้านล่างเพื่อค้นหาสิ่งที่คุณต้องการ

ระบบอังกฤษ
เมตริก
ซ่อน แสดง ตัวกรอง
22 ไม่พบข้อมูล
ข้อมูล SKU ผลิตภัณฑ์
รหัสรายการ ช่วงราคา การมีอยู่ในสต็อก ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ต่ำสุด ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด สี วัสดุ วิธีติดตั้ง สั่งซื้อ
6.426 ฿ - 12.454 ฿ 2500 มีในสต็อก
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
6.375 ฿ - 7.062 ฿ 60096 มีในสต็อก
2.4 mm
3.6 mm
ธรรมชาติ
ไนลอน 6/6
ไม่มี
  • จาก 2
ที่ยึดสายรัดเคเบิล กาว ไนลอน 6/6 ธรรมชาติ

FTH-5A-RT-M

ช่วงราคา
12.454 ฿ - 6.426 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
2500 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ความสูงโดยรวม
    6.1 mm
  • ความยาวโดยรวม
    19.1 mm
ที่ยึดสายรัดเคเบิล - กาว ; ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้ 2.4 - 3.6 mm | 0.094 - 0.142 in ; ความยาวโดยรวม 21.0 mm | 0.827 in ; ธรรมชาติ

460331

ช่วงราคา
7.062 ฿ - 6.375 ฿

ระดับสินค้าคงคลัง
60096 มีในสต็อก
คุณลักษณะ
  • สี
    ธรรมชาติ
  • วัสดุ
    ไนลอน 6/6
  • วิธีติดตั้ง
    ไม่มี
  • ช่วงความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้
    2.4 - 3.6 mm
  • ความกว้างของสายรัดสายเคเบิลที่เข้ากันได้สูงสุด
    3.6 mm