Menu Search

ตัวยึด


น็อตและแหวนรอง
  • การทำให้มั่นใจว่างานของคุณได้ถูกจับยึดเข้าไว้ด้วยกันอย่างแน่นหนาและสม่ำเสมออาจจะเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างยิ่ง ที่ Essentra Components เรามีสต็อกน็อตและแหวนรองให้เลือกอย่างหลากหลายสำหรับความต้องการมาตรฐานและความต้องการเฉพาะและในวัสดุที่หลากหลาย เช่น แวนอีแปะไนลอนหรือแหวนรองโลหะ นอกจากนี้ เรายังมีสต็อกทุกอย่างนับตั้งแต่น็อตหกเหลี่ยม น็อตหัวโดม น็อตหางปลา และน็อตมือหมุน ทั้งหมดนี้คำนงถึงคุณภาพเป็นสำคัญ เราอนุญาตให้คุณทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่ของเราก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นทำไมจึงไม่สั่งตัวอย่างฟรีล่ะ

แท่งและสกรู
  • สำรวจกลุ่มผลิตภัณฑ์ก้านและสกรูของเราได้ที่ Essentra Components สลักเกลียวและแท่งเกลียวของเราเหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่ต้องใช้หัวสกรูหรือมีพื้นที่จำกัด ยึดวัสดุได้อย่างสมบูรณ์แบบ สามารถขันเข้ากับชิ้นงานได้ทันที สกรูคุณภาพสูงของเรายึดส่วนประกอบสำคัญอย่างแข็งแรง ช่วยให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของคุณจะยังคงถูกยึดเข้าด้วยกันแม้ผ่านการใช้งานอย่างแข็งขัน ลักษณะเด่นในกลุ่มสกรูของเราก็คือ สกรูหัวจมที่เหมาะสำหรับการใช้งานที่ไม่มีหัวโผล่ออกมาและสกรูหัวหกเหลี่ยมของเราเป็นตัวยึดที่เหมาะสำหรับวัสดุที่มีกลไกในการรักษาความปลอดภัย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดดูที่ศูนย์ความรู้ของเรา ซึ่งประกอบไปด้วยบทความและกรณีศึกษาจากทั่วทั้งอุตสาหกรรมและการใช้งาน

หมุดและอุปกรณ์ยึดแผง
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์หมุดและอุปกรณ์ยึดเฟอร์นิเจอร์ของเรามีความเป็นไปได้ที่หลากหลายและจะสามารถแก้ปัญหาตามความต้องการด้านการออกแบบและการผลิตของคุณได้อย่างแน่นอน สำหรับการใช้งานกับเฟอร์นิเจอร์ เรามีทั้งผลิตภัณฑ์ที่แข็งแรงและติดตั้งง่าย เช่น ตัวเชื่อมต่อเฟอร์นิเจอร์ ตัวยึดเฟอร์นิเจอร์ ลูกเบี้ยวเฟอร์นิเจอร์ และข้อต่อเฟอร์นิเจอร์ สำหรับการใช้งานที่มีความซับซ้อนมากขึ้น เช่น ยานยนต์หรืออิเล็กทรอนิกส์ หมุดยึดของเรามีความเสถียรและความทนทานในอุณหภูมิสูง ซึ่งรวมไปถึงหมุดพลาสติก หมุดไนล่อน หมุดทรงตันสน และหมุดแบบกดยึด ตัดสินใจเลือกไม่ถูกว่าคุณต้องการโซลูชันใดใช่ไหม ดูคำแนะนำและเคล็ดลับที่มีประโยชน์มากมายของเรา คู่มือวิศวกรการออกแบบการจับยึด และคำแนะนำอย่างย่อสำหรับการซื้ออุปกรณ์การจับยึด

สเปเซอร์และขาคั่น
  • การออกแบบและการสร้างผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าขนาดใหญ่ ตู้ไฟฟ้า หรืออุปกรณ์สำนักงานและเครื่องจักรต้องการความสามารถในการจัดการการนำไฟฟ้าและพื้นที่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ของเรามีทั้งสเปเซอร์และตัวยกเพื่อรองรับ ล็อค สร้างพื้นที่ว่าง หรือนำทางการใช้งานของคุณ สเปเซอร์ไม่มีเกลียวของเราได้รับการออกแบบเพื่อให้ติดตั้งด้วยมือและไม่ต้องใช้อุปกรณ์ในการประกอบ เหมาะสำหรับงานต่างๆ อย่างกว้างขวาง มีให้เลือกในหลากหลายวัสดุและขนาดที่แตกต่างกัน