Tvistlåsen är enkla att använda. Placera bara kablarna i det öppna utrymmet och tvinna ihop de två armarna för att hålla fast dem. Distansen gör att tvistlåset håller kabeln på plats och borta från din panel. Perfekt för kretskort och el-paneler som inte får utsättas för interferens..
Serienummer: SR2051
För större kvantiteter och specialprodukter, vänligen lägg dessa i kundvagnen och tryck på Begär en offert ellerkontakta oss. Vi återkommer inom två dagar.
Använd filter eller sök nedan för att hitta det du söker
| Prisintervall | Tillgänglighet | Kompatibel hålstorlek | Färg | Maximal kompatibel kabeldiameter | Monteringsmetod | Köp | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3604 kr - 1,7957 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.620 in
15.7 mm
|
Snap-In
|
||
| 1,4148 kr - 1,8502 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.250 in
6.4 mm
|
Snap-In
|
||
| 1,0344 kr - 1,2771 kr | 999 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.200 in
5.1 mm
|
Snap-In
|
||
| 1,40 kr - 1,7283 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.453 in
11.5 mm
|
Snap-In
|
||
| 2,7433 kr - 3,6481 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.625 in
15.9 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,2393 kr - 1,6325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
Snap-In
|
||
| 1,0883 kr - 1,4284 kr | 1000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.350 in
8.9 mm
|
Snap-In
|
||
| 6,3053 kr - 8,4022 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.500 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,0278 kr - 1,2689 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.276 in
7 mm
|
Snap-In
|
||
| 1,40 kr - 1,7283 kr | 11000 I lager |
0.185 in
4.7 mm
|
Naturfärgad
|
0.453 in
11.5 mm
|
Snap-In
|
||
| 1,4828 kr - 1,959 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.250 in
6.4 mm
|
Snap-In
|
||
| 1,2652 kr - 1,6597 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.500 in
12.7 mm
|
Snap-In
|
||
| 1,2652 kr - 1,6597 kr | 1000 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.500 in
12.7 mm
|
Snap-In
|
||
| 1,2393 kr - 1,6325 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.157 in
4.0 mm
|
Naturfärgad
|
0.375 in
9.5 mm
|
Snap-In
|
||
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,7375 kr - 0,9181 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,2399 kr - 1,3777 kr | 12973 I lager |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 1,4259 kr - 1,5844 kr | Fråga angående leveranstidhär |
0.311 in
7.9 mm
|
Naturfärgad
|
0.799 in
20.3 mm
|
Fir Tree
|
||
| 0,7067 kr - 0,8798 kr | 56009 I lager |
0.252 in
6.4 mm
|
Naturfärgad
|
0.5 in
12.7 mm
|
Fir Tree
|
||
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta