10363300
23EZS0250N0954
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,2689 kr |
| 5000 - 9999 | 1,142 kr |
| 10000 + | 1,0278 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel hålstorlek | 0.185 in |
|---|---|
| Kompatibel hålstorlek | 4.7 mm |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.276 in |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 7 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
| Basens längd | 0.217 in |
| Basens längd | 5.5 mm |
| Basbredd | 0.563 in |
| Basbredd | 14.3 mm |
| Längd på distans | 0.953 in |
| Längd på distans | 24.2 mm |
| Färg | Naturfärgad |
| Monteringsmetod | Snap-In |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta