10363270
23EZS0200N0030
| Antal | Enhetspris |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 1,2771 kr |
| 5000 - 19999 | 1,1494 kr |
| 20000 + | 1,0344 kr |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kompatibel hålstorlek | 4.7 mm |
|---|---|
| Kompatibel hålstorlek | 0.185 in |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 0.200 in |
| Maximal kompatibel kabeldiameter | 5.1 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.8 - 2.0 mm |
| Kompatibla paneltjocklekar | 0.031 - 0.079 in |
| Basens längd | 5.5 mm |
| Basens längd | 0.217 in |
| Basbredd | 0.563 in |
| Basbredd | 14.3 mm |
| Längd på distans | 0.3 mm |
| Längd på distans | 0.012 in |
| Färg | Naturfärgad |
| Monteringsmetod | Snap-In |
| Allt material | Polyamid 66 |
| Materialets flamsäkerhetsklass | UL94 V-2 |
| Commodity Code | 3926909790 |
Skicka din förfrågan, vi strävar efter att återkomma till dig inom 48 timmar
Tack för att du kontaktar oss. Vi hör snart av oss.
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta
Tyvärr har din session förfallit på grund av inaktivitet. Logga in eller ladda om sidan för att fortsätta